(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
型番
未確定134件の候補があります。
Loading...
注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:Φ6・Φ10のポートのねじ深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
注3:()内の値はポート方向軸方向タイプの値です。
チューブ内径(mm) | 記号 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本形(OO)基本寸法 | ||||||||||||||||
B | G | HA | J | KA | KB | KK | LL | MB | MM | QA | QB | T | UA | UB | X | |
Φ6 | 5.5 | 17 | 8 | 8 | 13.5 | 13.5(10) | M3 | 47 | M6 | 3 | 13 | 4 | 1.8 | 11 | 11(9) | 75 |
Φ10 | 7 | 12.5 | 11 | 9 | 14.5 | 14.5 | M4 | 46 | M8×1.0 | 4 | 8 | 4.5 | 2.4 | 12 | 12 | 74 |
Φ16 | 8 | 13 | 14 | 9 | 21.5 | 21.5 | M5 | 46 | M10×1.0 | 5 | 8.5 | 4.5 | 3.2 | 18 | 18 | 74 |
チューブ内径(mm) | 記号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
スイッチ付 | |||||
TO、T5、T2、T3 | T2W、T3W | P | |||
RD | HD | RD | HD | ||
Φ6 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 11.5 |
Φ10 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 4 | 13.5 |
Φ16 | 2 | 3.5 | 3.5 | 5 | 17.0 |
注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:Φ6・Φ10のポートのねじ深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
チューブ内径(mm) | 記号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片側軸方向フート形(LS)基本寸法 | ||||||||||
B | G | J | KK | MB | MM | QA | QB | T | X | |
Φ6 | 5.5 | 17 | 8 | M3 | M6 | 3 | 13 | 4 | 1.8 | 75 |
Φ10 | 7 | 12.5 | 9 | M4 | M8×1.0 | 4 | 8 | 4.5 | 2.4 | 74 |
Φ16 | 8 | 13 | 9 | M5 | M10×1.0 | 5 | 8.5 | 4.5 | 3.2 | 74 |
チューブ内径(mm) | 記号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取付寸法 | ||||||||||
LB | LC | LD | LF | LL | LH | LK | LR | LS | LT | |
Φ6 | 5 | 7 | 4.2 | 18.4 | 47 | 9 | 7 | 22 | 32 | 1.6 |
Φ10 | 5 | 7 | 4.2 | 18.4 | 46 | 9 | 7 | 22 | 32 | 1.6 |
Φ16 | 6 | 9 | 5.2 | 19.7 | 46 | 14 | 10 | 29 | 42 | 2.3 |
チューブ内径(mm) | 記号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
スイッチ付 | |||||
TO、T5、T2、T3 | T2W、T3W | P | |||
RD | HD | RD | HD | ||
Φ6 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 11.5 |
Φ10 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 4 | 13.5 |
Φ16 | 2 | 3.5 | 3.5 | 5 | 17.0 |
注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:Φ6・Φ10のポートのねじ深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
チューブ内径(mm) | 記号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド側フランジ形(FA)基本寸法 | |||||||||||
B | G | J | KK | LL | MB | MM | QA | QB | T | X | |
Φ6 | 5.5 | 17 | 8 | M3 | 47 | M6 | 3 | 13 | 4 | 1.8 | 75 |
Φ10 | 7 | 12.5 | 9 | M4 | 46 | M8×1.0 | 4 | 8 | 4.5 | 2.4 | 74 |
Φ16 | 8 | 13 | 9 | M5 | 46 | M10×1.0 | 5 | 8.5 | 4.5 | 3.2 | 74 |
チューブ内径(mm) | 記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取付寸法 | ||||||
FD | FF | FH | FL | FM | FT | |
Φ6 | 4.2 | 11.4 | 14 | 22 | 32 | 1.6 |
Φ10 | 4.2 | 11.4 | 14 | 22 | 32 | 1.6 |
Φ16 | 5.2 | 10.7 | 20 | 29 | 42 | 2.3 |
チューブ内径(mm) | 記号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
スイッチ付 | |||||
TO、T5、T2、T3 | T2W、T3W | P | |||
RD | HD | RD | HD | ||
Φ6 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 11.5 |
Φ10 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 4 | 13.5 |
Φ16 | 2 | 3.5 | 3.5 | 5 | 17.0 |
注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:Φ10のポートのねじ深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
注3:ピンと止め金具は添付してあります。
チューブ内径(mm) | 記号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二山クレビス形(CB)基本寸法 | |||||||||
B | G | J | KK | MM | QA | QB | T | UA | |
Φ10 | 7 | 12.5 | 9 | M4 | 4 | 8 | 4.5 | 2.4 | 12 |
Φ16 | 8 | 13 | 9 | M5 | 5 | 8.5 | 4.5 | 3.2 | 18 |
チューブ内径(mm) | 記号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
取付寸法 | |||||||
CA | CB | CC | CD | CJ | CV | CW | |
Φ10 | 87 | 8 | 5 | 3.2 | 67 | 12 | 3.2 |
Φ16 | 94 | 10 | 10 | 5 | 69 | 18 | 6.5 |
チューブ内径(mm) | 記号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
スイッチ付 | |||||
TO、T5、T2、T3 | T2W、T3W | P | |||
RD | HD | RD | HD | ||
Φ10 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 4 | 13.5 |
Φ16 | 2 | 3.5 | 3.5 | 5 | 17.0 |
型番 | 適用チューブ内径(mm) | CA | CB | CD | KK | MA | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P2-I-10 | Φ10 | 21 | 3.1 | 3.2 | M4 | 9 | 17 |
P2-I-16 | Φ16 | 25 | 6.4 | 5 | M5 | 14 | 21 |
材質:鋼(亜鉛クロメート処理)
注:ピンと止め輪は添付します。
型番 | AA | CB | CD | KK | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|
P2-Y-10 | 8 | 3.2 | 3.2 | M4 | 25 |
P2-Y-16 | 11 | 6.5 | 5 | M5 | 20 |
材質:ステンレス鋼
注1:二山ナックル使用の際のピンと止め金具は製品に添付してあります。
注2:止め輪は添付します。
型番 | 適用チューブ内径(mm) | 適用 | C | D | CD | ℓ | L | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2-P-10 | 10 | ナックル・ブラケット・クレビス | 0.6 | 2.5 | 3.2 | 13 | 17 | 1.2 |
P2-P-10Z | Z用クレビス | 16 | 20 | 1.4 | ||||
P2-P-16 | 16 | ナックル・ブラケット | 0.7 | 4 | 5 | 13 | 18 | 3.0 |
P2-P-16A | クレビス | 0.7 | 4 | 5 | 19 | 24 | 3.9 |
材質:鋼(亜鉛クロメート処理)
注:ピンと止め輪は添付します。
型番 | 適用チューブ内径(mm) | CD | E | CB | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2-B2-10 | Φ10 | 3.2 | 29 | 3.2 | 8 | 2 | 4.2 | 12 | 22 | 30.2 | 40 | 36 | 18 | 44 |
P2-B2-16 | Φ16 | 5 | 31 | 6.5 | 10 | 2.3 | 5.2 | 16 | 28 | 35.2 | 48 | 38 | 20 | 44 |
材質:鋼(亜鉛クロメート処理)
型番 | 適用チューブ内径(mm) | CD | E | EW | F | G | H | I | J | K | L | M | N | MA | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2-B1-10 | Φ10 | 3.2 | 29 | 3.1 | 8 | 2 | 4.2 | 12 | 22 | 30.2 | 40 | 36 | 18 | 9 | 37 |
P2-B1-16 | Φ16 | 5 | 35 | 6.4 | 10 | 2.3 | 5.2 | 16 | 28 | 35.2 | 48 | 42 | 20 | 14 | 48 |
型番 |
ストローク L(mm) |
シリンダ内径 D(φ) |
使用圧力(MPa) |
支持形式 |
スイッチ用磁石 |
スイッチ数 |
リード線長さ(m) |
ヘッド側ポート方向 |
スイッチ形番 |
ヘッド側ボート方向 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
15
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形
|
なし
|
なし
|
なし
|
垂直方向
|
なし
|
-
| 1個 | 3,337円(
3,671円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
10
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
15
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
15
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
20
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
20
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
30
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
30
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
45
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
45
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
60
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
60
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
75
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
75
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
90
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
90
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
105
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
105
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
120
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
120
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
135
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
135
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
150
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
150
|
10
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
10
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
10
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
15
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
15
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
20
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
20
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
30
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
30
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
45
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
45
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
60
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
60
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
75
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
75
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
90
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
90
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
105
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
105
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
120
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
120
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
135
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
135
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
150
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
150
|
16
|
0.1~1.0
|
00:基本形 / CB:二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
10
|
6
|
0.15~1.0
|
00:基本形 / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
10
|
6
|
0.15~1.0
|
00:基本形 / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
15
|
6
|
0.15~1.0
|
00:基本形 / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
15
|
6
|
0.15~1.0
|
00:基本形 / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
20
|
6
|
0.15~1.0
|
00:基本形 / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
20
|
6
|
0.15~1.0
|
00:基本形 / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
30
|
6
|
0.15~1.0
|
00:基本形 / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
30
|
6
|
0.15~1.0
|
00:基本形 / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
45
|
6
|
0.15~1.0
|
00:基本形 / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
45
|
6
|
0.15~1.0
|
00:基本形 / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O:軸方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 | |
60
|
6
|
0.15~1.0
|
00:基本形 / FA:ロッド側フランジ形 / LS:片側軸方向フート側(ロッド側)
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
|
垂直方向
| 1個 | -( -
) | 19日目 |
Loading...
【特長】
・超小型、最軽量の小口径丸形汎用シリンダです
・特殊配合による耐摩耗性パッキン、高頻度対応グリースの採用、シール機能の最適化により安定稼働、長寿命を実現
・作動回数を重ねても始動圧力が一定だから、作動時間も一定
・チョコ停しらずで安定稼働に貢献
・標準品ペンシルシリンダSCPD3シリーズと同一寸法のため、設計変更、設備の改造なしで置き換え可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針