(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高耐久機器HPシリーズ(耐環境)タイトシリンダ CMK2-G-HP1シリーズ

高耐久機器HPシリーズ(耐環境)タイトシリンダ CMK2-G-HP1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

耐環境シリンダ。【特長】・シリンダチューブにステンレス材を使用した中口径丸形汎...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一般型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 本体形状:
    丸形
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    標準
  • 周囲温度(℃):
    -10::60
  • エンドロック:
    なし(標準)
  • バルブ:
    なし
  • 使用圧力(MPa):
    0.15::1.0
  • スイッチ用磁石:
    内蔵
  • 配管ねじ種類:
    無記号:Rcねじ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定32件の候補があります。

Loading...

外形図

外形図

基本形(OO) Φ20

基本形(OO)外形図
 

基本形(OO) Φ25~Φ40

基本形(OO)外形図
RD:ロッド側最高感度取付位置
HD:ヘッド側最高感度取付位置
チューブ内径(mm)記号
基本形(OO)の基本寸法
ABCDFHAKKLLMBMMMNMOTUWFXXF
Φ2020131821.42826M8×1.091M18×1.510855242414944
Φ2523172026.43235M10×1.2569M26×1.5121056303314156
Φ3223172033.63635M10×1.2569M26×1.5121056343314156
Φ4025192241.64538M12×1.573M30×1.5141267433314758
チューブ内径(mm)記号
スイッチ付ボスカット形
TO、T5、T2、T3T2W、T3WPP1(Pθ)°X
GCGDRDHDGCGDRDHD
Φ2043876510917.319.522135
Φ255.54.59.58.57.56.511.510.519.822.018125
Φ325.54.59.58.57.56.511.510.524.325.515125
Φ407.56.511.510.59.58.513.512.528.329.512131

注:Φ40については、歯付座金は付属しておりません。

CMK2シリーズ(T1※、T8※、2色表示式 スイッチ付)外形寸法図

CMK2-※※-※※-T2YH/V、T3YH/V

2色表示式スイッチ取付寸法

チューブ内径(mm)記号
1色表示式(T1、T8)2色表示式(T2Y/T3Y)
RDHDPP1(Pθ)°
T1、T2Y/T3YT8T1、T2Y/T3YT8T1T2Y/T3Y、T8
Φ207.02.06.0128.523.119.522
Φ258.53.57.52.531.025.622.018
Φ328.53.57.52.535.530.125.515
Φ4010.55.59.54.539.534.129.512

オプション付外形寸法図

ボスカット形(V)

注:各取付形式の寸法は標準形と同一です。(取付可能、取付形式:00、LS、FA、TA)

チューブ内径(mm)記号
基本形(OO)の基本寸法
ABCDFHAKKLLMBMMTUVWFXXEXF
Φ2020131821.42826M8×1.066M18×1.51052414241106644
Φ2523172026.43235M10×1.2569M26×1.51263016231156946
Φ3223172033.63635M10×1.2569M26×1.51263416231156946
Φ4025192241.64535M12×1.573M26×1.51474316231217348

ワンタッチ継手付(-F)

ワンタッチ継手付(-FE)

チューブ内径(mm)記号
AB
Φ2030.534.5
Φ2532.536.5
Φ3234.538.5
Φ403943

付属品外形寸法図

一山ナックル(I)

材質:鋼(亜鉛クロメート処理)

型番適用チューブ内径(mm)AACACDCHEWKKMAMC質量(g)
M1-I-2020143010198M8×1.0131060
M1-I-3025・321436122510M10×1.251612106
M1-I-40401436122510M12×1.51612100

二山ナックル(Y)

材質:鋼(亜鉛クロメート処理)

型番適用チューブ内径(mm)CACBCDCHCLKKMBMC質量(g)
M1-Y-2020308101919M8×1.0131099
M1-Y-3025・323610122525M10×1.251612197
M1-Y-40403610122525M12×1.51612193

注:ピンと座金割りピンは添付します。

二山ブラケット(B2)

材質:鋼(亜鉛クロメート処理)

型番適用機種適用チューブ内径(mm)CDMR質量(g)
M1-B2-20-CCCMK2-CC(一山クレビス一体形)20・2588145
M1-B2-30-CC321011163
M1-B2-40-CC401211170
M1-B2-30-CACMK2-CA(一山クレビス形)201011158
M1-B2-40-CA25・32・401211162
M1-B2-20-TACMK2-TA/TB(トラニオン形)2088132
M1-B2-30-TA25・32・401011142

注1:XY線に対称なものを一対とします。

注2:上記型番は止め輪・ピンを含んだ型番です。2個/セットです。(但し、トラニオン形の場合は添付してありません。)

二山ナックル用ピン(P)

材質:鋼(亜鉛クロメート処理)

型番適用チューブ内径(mm)ADCDELTXY質量(g)
M1-P-20203741028210.51829
M1-P-3025・32・4046412372.5132150

注:二山ナックル使用の際のピンと座金割りピンは製品に添付してあります。

二山ブラケット用ピン(P1)(P2)

材質:鋼(亜鉛クロメート処理)

型番適用機種適用チューブ内径(mm)ABCDD使用する止め輪質量(g)
M1-P1-20CMK2-CC20・25332887E形713
M1-P1-30323328109E形921
M1-P1-40403732129E形932
M1-P2-20CMK2-CA202520109E形916
M1-P2-3025・32・402722129E形924

注:ブラケットご使用の際のピンと止め輪は一山クレビス一体形に添付してあります。(但し、トラニオン形の場合は添付してありません)

ロッドナット(NR)

材質:鋼(亜鉛クロメート処理)

型番適用チューブ内径(mm)BCKKT質量(g)
M1-NR-20201315M8×1.053.6
M1-NR-3025・321719.6M10×1.2567.8
M1-NR-40401921.9M12×1.5710

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
支持形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
20
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

50
20
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

75
20
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

100
20
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

150
20
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

200
20
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

250
20
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

300
20
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

25
25
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

50
25
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

75
25
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

100
25
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

150
25
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

200
25
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

250
25
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

300
25
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

25
32
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

50
32
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

75
32
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

100
32
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

150
32
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

200
32
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

250
32
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

300
32
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

25
40
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

50
40
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

75
40
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

100
40
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

150
40
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

200
40
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

250
40
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

300
40
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス形 / CB:二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / FA:ロッド側フランジ形 / FB:ヘッド側フランジ形 / LB:軸方向フート形(両側) / LS:軸方向フート形(片側) / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形

1個

-( - )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐環境シリンダ。
【特長】
・シリンダチューブにステンレス材を使用した中口径丸形汎用シリンダです
・強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しました
・厳しい環境でも長寿命。耐粉塵環境において従来比2倍以上、5百万回以上の耐久性を実現
・過酷な環境でも安定稼働。粉塵環境を再現した試験を実施。厳しい試験で耐久性を確認

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐久機器HPシリーズ(耐環境)タイトシリンダ CMK2-G-HP1シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました