(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSDG-L-6-5-F2H-D-HP1
高耐久機器HPシリーズ(長寿命)小形ガイド付コンパクトシリンダ MSDG-L-HP1シリーズ CKD ショウスペースケイシリンタ MSDG-HP1

高耐久機器HPシリーズ(長寿命)小形ガイド付コンパクトシリンダ MSDG-L-HP1シリーズ MSDG-L-6-5-F2H-D-HP1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,651円
税込単価
26,016円

長寿命シリンダ。【特長】・スーパーコンパクトシリンダ(SSD)の小口径シリーズ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MSDG-L-6-5-F2H-D-HP1 の仕様・寸法情報

外形図

外形図

MSDG-L-6・8・12

MSDG-L-6・8・12-※-R(後方配管)

チューブ内径(mm)記号
ABCDEEEFFFFGAGBHHHIJKKA
Φ633.524.57.54M3M318.81938.527.8M3深さ33.2座ぐりΦ6.1深さ3.522.5M4深さ6
Φ8352694M3M320.8214.58.529.8M3深さ33.2座ぐりΦ6.1深さ3.525M4深さ6
Φ12382711.55M5M324.825410.536.3M3深さ33.2座ぐりΦ6.1深さ3.531M4深さ6
チューブ内径(mm)記号
KBKCLMMNOPQRSASBSCSDSESFTUX
Φ6M3深さ4M3(貫通)32411142769.51283.35159.35.559
Φ8M3深さ4M3(貫通)33.5512.514296101483.351510.35.559
Φ12M3深さ4.5M3(貫通)36.5615.519356.51315.5124.551512.376.511

MSDG-L-16

MSDG-L-16-※-R(後方配管)

スイッチ取付位置(Φ6・Φ8)

有接点スイッチ

 

無接点スイッチ

 

スイッチ取付位置寸法

(単位:mm)

機種チューブ内径(mm)有接点スイッチ無接点スイッチ
FOHFOVF2S/F3SF2H/F3HF2V/F3VF2YH/F3YHF2YV/F3YV
RDHDRDHDRDHDRDHDX(注)RDHDRDHDX(注)RDHDX(注)
MSDG-KLΦ66.006.0092.5103.55.2103.5103.59.7103.56.7
Φ88.508.5011.51.512.52.56.212.52.512.52.510.712.52.57.7

注:X寸法は本体端面からのスイッチ出張り寸法です。X-ストロークがマイナスになる場合、本体端面からのスイッチ出張りはありません。

スイッチ取付位置(Φ12・Φ16)

有接点スイッチ

 

無接点スイッチ

 

スイッチ取付位置寸法

(単位:mm)

機種チューブ内径(mm)有接点スイッチ無接点スイッチ
FOHFOVF2S/F3SF2H/F3HF2V/F3VF2YH/F3YHF2YV/F3YV
RDHDRDHDRDHDRDHDX(注)RDHDRDHDX(注)RDHDX(注)
MSDG-KLΦ129.009.00122.5133.55.7133.5133.510.2133.57.2
Φ1614.0014.0016.52.517.53.55.217.53.517.53.59.717.53.56.7

注:X寸法は本体端面からのスイッチ出張り寸法です。X-ストロークがマイナスになる場合、本体端面からのスイッチ出張りはありません。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
使用圧力(MPa)
オプション
スイッチ
スイッチ数
リード線長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSDG-L-6-5-F2H-D-HP1

5
6
0.2~1
正面配管
F2H
2個付
1

1個

23,651( 26,016円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長寿命シリンダ。
【特長】
・スーパーコンパクトシリンダ(SSD)の小口径シリーズです。内径サイズはΦ6~Φ16。高精度ガイド付
・摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました(従来比2倍以上、2千万回以上の耐久性を実現)
・特殊配合による耐摩耗性パッキン、高頻度対応グリースの採用、シール機能の最適化により安定稼働、長寿命を実現
・作動回数を重ねても始動圧力が一定だから、作動時間も一定
・チョコ停しらずで安定稼働に貢献
・標準品小形コンパクトシリンダMSDGシリーズと同一寸法のため、設計変更、設備の改造なしで置き換え可能

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

MSDG-L-6-5-F2H-D-HP1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐久機器HPシリーズ(長寿命)小形ガイド付コンパクトシリンダ MSDG-L-HP1シリーズの型番MSDG-L-6-5-F2H-D-HP1のページです。
型番MSDG-L-6-5-F2H-D-HP1に関する仕様情報を記載しております。

高耐久機器HPシリーズ(長寿命)小形ガイド付コンパクトシリンダ MSDG-L-HP1シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MSDG-L-12-10-F0H-H-R-HP1
MSDG-L-12-10-F0H-R-HP1
MSDG-L-12-10-F0H-R-R-HP1
MSDG-L-6-5-F2H-D-R-HP1
MSDG-L-6-5-F2H-H-HP1
MSDG-L-6-5-F2H-H-R-HP1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク L
(mm)
シリンダ内径 D
(φ)
使用圧力
(MPa)
オプション スイッチ スイッチ数 リード線長さ
(m)

25,013円

( 27,514円 )
1個 -

18日目

10120.1~1後方配管F0Hヘッド側1個付1

25,013円

( 27,514円 )
1個 -

18日目

10120.1~1正面配管F0Hロッド側1個付1

25,013円

( 27,514円 )
1個 -

18日目

10120.1~1後方配管F0Hロッド側1個付1

23,651円

( 26,016円 )
1個 -

19日目

560.2~1後方配管F2H2個付1

21,350円

( 23,485円 )
1個 -

19日目

560.2~1正面配管F2Hヘッド側1個付1

21,350円

( 23,485円 )
1個 -

19日目

560.2~1後方配管F2Hヘッド側1個付1

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました