(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STM-B-6-5-F2H-D-HP1
高耐久機器HPシリーズ(長寿命)ガイド付シリンダ STM-M/B-HP1シリーズ CKD フクゴウキノウツキシリンダSTM-HP1

高耐久機器HPシリーズ(長寿命)ガイド付シリンダ STM-M/B-HP1シリーズ STM-B-6-5-F2H-D-HP1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,025円
税込単価
19,828円

長寿命シリンダ。【特長】・取付の自由度、豊富なバリエーションをそろえ、使い勝手...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

STM-B-6-5-F2H-D-HP1 の仕様・寸法情報

外形図

外形図

チューブ内径(mm)記号
標準ストローク(mm)ABCDEEFGHHHIJKKA
65・10・1530247.55M315.5339M3深さ5316233.4貫通
105・10・15・2034288.57M3193811M4深さ5357.5254.3貫通
チューブ内径(mm)記号
KCMMNNPQUVWXY
STM-MSTM-B
66.1座ぐり深さ3.33M3貫通17641262565
108座ぐり深さ4.44M4貫通20.5851282765

スイッチ取付位置

 F2H/V、F3H/VF2YH/V、F3YH/VF2S、F3S
RDHD(H)HD(V)RDHD(H)HD(V)RDHD
取付AΦ685.5(7.5)5.5(7.5)85.5(7.5)5.5(7.5)74.5
Φ10107.57.5107.57.596.5
取付BΦ68-4.5(-6.5)1.5(3.5)8-9(-11)-6(-8)78
Φ1010-3.50.5108-4910

注1:スイッチを取付Bのよう取り付けた場合、スイッチが本体からはみ出る場合があります。

      スイッチが本体からはみ出しますと、製品をヘッド側取付にて装置に組付けた場合、スイッチが装置に干渉しますのでご注意ください。

注2:()寸法は後方配管形の場合の寸法です。

注3:表内取付寸法で-寸法は、ヘッド側への突出し寸法です。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
軸受方式
スイッチ
スイッチ数
リード線長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STM-B-6-5-F2H-D-HP1

5
6
ころがり軸受
F2H
2個付
1

1個

18,025( 19,828円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長寿命シリンダ。
【特長】
・取付の自由度、豊富なバリエーションをそろえ、使い勝手や選び易さに配慮した、スーパースモールサイズのガイド付シリンダです
・摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました(従来比2倍以上、2千万回以上の耐久性を実現)
・特殊配合による耐摩耗性パッキン、高頻度対応グリースの採用、シール機能の最適化により安定稼働、長寿命を実現
・作動回数を重ねても始動圧力が一定だから、作動時間も一定
・チョコ停しらずで安定稼働に貢献
・標準品ガイド付シリンダSTMシリーズと同一寸法のため、設計変更、設備の改造なしで置き換え可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

STM-B-6-5-F2H-D-HP1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐久機器HPシリーズ(長寿命)ガイド付シリンダ STM-M/B-HP1シリーズの型番STM-B-6-5-F2H-D-HP1のページです。
型番STM-B-6-5-F2H-D-HP1に関する仕様情報を記載しております。

高耐久機器HPシリーズ(長寿命)ガイド付シリンダ STM-M/B-HP1シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
STM-B-10-10-F2H3-D-HP1
STM-B-10-10-F2H3-H-HP1
STM-B-10-10-F2H3-R-HP1
STM-B-6-5-F2H-H-HP1
STM-B-6-5-F2H-R-HP1
STM-B-6-5-F2H3-D-HP1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク L
(mm)
シリンダ内径 D
(φ)
軸受方式 スイッチ スイッチ数 リード線長さ
(m)

20,951円

( 23,046円 )
1個 -

18日目

1010ころがり軸受F2H2個付3

18,351円

( 20,186円 )
1個 -

18日目

1010ころがり軸受F2Hヘッド側1個付3

18,351円

( 20,186円 )
1個 -

18日目

1010ころがり軸受F2Hロッド側1個付3

15,726円

( 17,299円 )
1個 -

18日目

56ころがり軸受F2Hヘッド側1個付1

15,726円

( 17,299円 )
1個 -

18日目

56ころがり軸受F2Hロッド側1個付1

18,625円

( 20,488円 )
1個 -

18日目

56ころがり軸受F2H2個付3

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました