(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MDC2-6-6-HP1
高耐久機器HPシリーズ(長寿命)小形ダイレクトシリンダ MDC2-HP1シリーズ CKD ショウスペースケイシリンタ MDC2-HP1

高耐久機器HPシリーズ(長寿命)小形ダイレクトシリンダ MDC2-HP1シリーズ MDC2-6-6-HP1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,900円
税込単価
6,490円

長寿命シリンダ。【特長】・内径サイズはΦ4~Φ10でシリンダ本体を4方向から直...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MDC2-6-6-HP1 の仕様・寸法情報

外形図

外形図

MDC2-4-3、6(複動・片ロッド形・スイッチなし)

形番ABCDEGHJKLMNOPQRSU
MDC2-4-31111.556.5M32.7222.51728632.56.53.592.7
MDC2-4-61111.556.5M32.7225.520211632.56.53.592.7

注:本体の幅、高さ寸法はプラス公差です。並列使用時の位置設定や、外部部品との干渉に注意ください。

MDC2-6、8、10(複動・片ロッド・スイッチなし)

形番ストロークABCDEFGHJK
MDC2-6414156.58.5M3M2.5×0.45深さ43.242317
62519
82721
MDC2-8416177.510M3M3×0.5深さ53.252317
62519
82721
MDC2-1041617.5810M5M3×0.5深さ53.262822
63024
103428
形番LMNOPQRSUXY
MDC2-62.57.593363.5123.22.53.5
9
11
MDC2-82.57.5113363.5143.22.54.5
9
11
MDC2-102.59.511337514.53.22.55
11.5
15.5

注:本体の幅、高さ寸法はプラス公差です。並列使用時の位置設定や、外部部品との干渉に注意ください。

MDC2-L-6、8、10(複動・片ロッド・スイッチ付)

形番ストロークABCDEFGHJK
MDC2-L-6414196.58.5M3M2.5×0.45深さ43.242822
63024
83226
MDC2-L-8416227.510M3M3×0.5深さ53.252822
63024
83226
MDC2-L-1041622810M5M3×0.5深さ53.263125
63327
103731
形番LMNOPQRSUXY
MDC2-L-62.512.593363.5163.22.53.5
14
16
MDC2-L-82.512.5113363.518.53.22.54.5
14
16
MDC2-L-102.512.5113375193.22.55
14.5
18.5

注:本体の幅、高さ寸法はプラス公差です。並列使用時の位置設定や、外部部品との干渉に注意ください。

スイッチ取付寸法

スイッチ取付位置

スイッチ取付寸法

有接点スイッチ

(mm)

チューブ内径(mm)作動方式スイッチ取付方法
FOV/H
RDHDX(注2)
ストローク(mm)ストローク(mm)ストローク(mm)
468(10)468(10)468(10)
Φ6複動形111-0.5003.533
0.5
Φ8複動形111-1.5004.533
1.5
Φ10複動形3.53.53.50.50.50.52.52.52.5
 

無接点スイッチ

(mm)

チューブ内径(mm)作動
方式
スイッチ取付方法
F2S、F3SF2V/H、F3V/H、F2YV/H、F3YV/H
RDHDRDHDX1(注2、注3)X2(注2、注3)
ストローク(mm)ストローク(mm)ストローク(mm)ストローク(mm)ストローク(mm)ストローク(mm)
468(10)468(10)468(10)468(10)468(10)468(10)
Φ6複動形5.55.55.59.511.513.56.56.56.51114.22.20.28.76.74.7
1.25.73.71.7
Φ8複動形5.55.55.59.511.513.56.56.56.51114.22.20.28.76.74.7
1.25.73.71.7
Φ10複動形7771113178882.52.52.52.70.77.25.21.2
4.22.2

注1:スイッチ2個付の最小ストロークは下表です。

注2:X寸法はスイッチの本体端面からの出張寸法をしめします。上段はリード線ストレートタイプ、下段はリード線L字タイプ時のX寸法をしめします。

注3:X1はF2V/H、F3V/Hの場合、X2はF2YH/V、F3YH/Vの場合の寸法です。

 

 

最小ストローク(スイッチ2個付時)

(mm)

チューブ内径(mm)有接点スイッチ無接点スイッチ
Φ664(8)
Φ884(8)
Φ1064(10)

注:F2Y、F3Yの場合、最小ストロークは()内の寸法となります。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
周囲温度(℃)
使用圧力(MPa)
スイッチ用磁石
スイッチ
スイッチ数
リード線長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDC2-6-6-HP1

6
6
-10~60
0.15~0.7
なし
なし
なし
なし

1個

5,900( 6,490円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長寿命シリンダ。
【特長】
・内径サイズはΦ4~Φ10でシリンダ本体を4方向から直接取付できるシリンダです。ワークの排出やパーツフィーダーのシャッターなどにご使用ください
・摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました(従来比2倍以上、2千万回以上の耐久性を実現)
・特殊配合による耐摩耗性パッキン、高頻度対応グリースの採用、シール機能の最適化により安定稼働、長寿命を実現
・作動回数を重ねても始動圧力が一定だから、作動時間も一定
・チョコ停しらずで安定稼働に貢献
・標準品小形ダイレクトシリンダMDC2シリーズと同一寸法のため、設計変更、設備の改造なしで置き換え可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

MDC2-6-6-HP1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐久機器HPシリーズ(長寿命)小形ダイレクトシリンダ MDC2-HP1シリーズの型番MDC2-6-6-HP1のページです。
型番MDC2-6-6-HP1に関する仕様情報を記載しております。

高耐久機器HPシリーズ(長寿命)小形ダイレクトシリンダ MDC2-HP1シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MDC2-4-3-HP1
MDC2-4-6-HP1
MDC2-6-4-HP1
MDC2-6-8-HP1
MDC2-8-4-HP1
MDC2-8-6-HP1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク L
(mm)
シリンダ内径 D
(φ)
周囲温度
(℃)
使用圧力
(MPa)
スイッチ用磁石 スイッチ スイッチ数 リード線長さ
(m)

5,171円

( 5,688円 )
1個 -

7日目

34-10~600.2~0.7なしなしなしなし

5,171円

( 5,688円 )
1個 -

7日目

64-10~600.2~0.7なしなしなしなし

5,900円

( 6,490円 )
1個 -

18日目

46-10~600.15~0.7なしなしなしなし

5,900円

( 6,490円 )
1個 -

7日目

86-10~600.15~0.7なしなしなしなし

5,900円

( 6,490円 )
1個 -

18日目

48-10~600.15~0.7なしなしなしなし

5,900円

( 6,490円 )
1個 -

7日目

68-10~600.15~0.7なしなしなしなし

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました