(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZXP7A-X1D-ASSISTA
協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応 SMC グリッパー

協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応 ZXP7A-X1D-ASSISTA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
246,883円
税込単価
271,571円

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能。【特...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    真空グリッパ
  • ロボットメーカー:
    三菱電機
  • ボディサイズ(mm):
    75
  • パッド取付用フランジ形状:
    フランジあり(42mm×42mm)
  • 対応ロボットメーカ:
    三菱電機:MELFA ASSISTA

(i)ご注意

  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZXP7A-X1D-ASSISTA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZXP7A-X1D-ASSISTA の仕様・寸法情報

外形図

外形図

型番リスト

型番
パッドシリーズ
パッド径
パッド形状
パッド材質
アタッチメント
スイッチ出力仕様
スイッチ単位仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZXP7A-X1D-ASSISTA

パッドなし
パッドなし
パッドなし
パッドなし
-
PNP
SI単位固定

1個

246,883( 271,571円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能。
【特長】
・真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
・角をなくし丸みを持たせた外観形状
・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応

(i)ご注意

  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

ZXP7A-X1D-ASSISTAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応の型番ZXP7A-X1D-ASSISTAのページです。
型番ZXP7A-X1D-ASSISTAに関する仕様情報を記載しております。

協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZXP7A-X1A-ASSISTA
ZXP7A-X1B-ASSISTA
ZXP7A-X1C-ASSISTA
ZXP7A-X1E-ASSISTA
ZXP7A-ZP08BF-X1-ASSISTA
ZXP7A-ZP08BF-X1A-ASSISTA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
パッドシリーズ パッド径 パッド形状 パッド材質 アタッチメント スイッチ出力仕様 スイッチ単位仕様

246,883円

( 271,571円 )
1個 -

19日目

パッドなしパッドなしパッドなしパッドなし-NPNSI単位固定

246,883円

( 271,571円 )
1個 -

19日目

パッドなしパッドなしパッドなしパッドなし-NPN単位切換機能付(初期値psi)

246,883円

( 271,571円 )
1個 -

19日目

パッドなしパッドなしパッドなしパッドなし-PNP単位切換機能付

246,883円

( 271,571円 )
1個 -

19日目

パッドなしパッドなしパッドなしパッドなし-PNP単位切換機能付(初期値psi)

254,393円

( 279,832円 )
1個 -

19日目

基本形Φ8べロウ形FKM-NPN単位切換機能付

253,549円

( 278,904円 )
1個 -

19日目

基本形Φ8べロウ形FKM-NPNSI単位固定

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました