(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA
協働ロボット用エアグリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応 SMC グリッパー

協働ロボット用エアグリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応 JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
308,086円
税込単価
338,895円

【特長】・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力・ガイド一体構造により高剛性・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エアグリッパ
  • ロボットメーカー:
    三菱電機
  • 対応ロボットメーカ:
    三菱電機:MELFA ASSISTA
  • シリンダ内径(mm):
    16
  • 保護カバー:
    保護カバー付

(i)ご注意

  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA の仕様・寸法情報

外形図

外形図

型番リスト

型番
スイッチ出力仕様
オートスイッチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA

NPN
D-M9N-5

1個

308,086( 338,895円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易

(i)ご注意

  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

協働ロボット用エアグリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応の型番JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTAのページです。
型番JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTAに関する仕様情報を記載しております。

協働ロボット用エアグリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA-P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
スイッチ出力仕様 オートスイッチ

308,086円

( 338,895円 )
1個 -

19日目

PNPD-M9P-5

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました