(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

協働ロボット用マグネットグリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応

協働ロボット用マグネットグリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
101,690円
税込単価
111,859円

【特長】・磁石で重量物を吸着・保持が可能・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットグリッパ
  • ロボットメーカー:
    オムロン
  • 対応ロボットメーカ:
    オムロン、TECHMAN:TM5、TM12、TM14
  • スイッチ出力仕様:
    NPN
  • オートスイッチ:
    D-M9N

(i)ご注意

  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

型番

MHM-25D-X7400A-TM 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

外形図

外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHM-25D-X7400A-TM

1個

101,690( 111,859円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
・コンパクトで高保持力
保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時)
・エア遮断時もワークの保持が可能
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
・TMComponent対応

(i)ご注意

  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

カタログ

 

MHM-25D-X7400A-TMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

協働ロボット用マグネットグリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応の型番MHM-25D-X7400A-TMのページです。
型番MHM-25D-X7400A-TMに関する仕様情報を記載しております。

協働ロボット用マグネットグリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました