(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZXP7A-X1A-KA
協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工業 duAro(デュアロ)1、2シリーズ対応 SMC グリッパー

協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工業 duAro(デュアロ)1、2シリーズ対応 ZXP7A-X1A-KA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
203,763円
税込単価
224,139円

小形・軽量オールインワン真空グリッパ。【特長】・真空エジェクタ、圧力スイッチ、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    真空グリッパ
  • ロボットメーカー:
    川崎重工業
  • ボディサイズ(mm):
    75
  • パッド取付用フランジ形状:
    フランジあり(42mm×42mm)
  • 対応ロボットメーカ:
    川崎重工業:双腕スカラロボットduAro(デュアロ)1、2

(i)ご注意

  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZXP7A-X1A-KA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZXP7A-X1A-KA の仕様・寸法情報

外形図

外形図

型番リスト

型番
パッドシリーズ
パッド径
パッド形状
パッド材質
アタッチメント
スイッチ出力仕様
スイッチ単位仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZXP7A-X1A-KA

パッドなし
パッドなし
パッドなし
パッドなし
-
NPN
SI単位固定

1個

203,763( 224,139円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小形・軽量オールインワン真空グリッパ。
【特長】
・真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化
・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠

(i)ご注意

  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

ZXP7A-X1A-KAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工業 duAro(デュアロ)1、2シリーズ対応の型番ZXP7A-X1A-KAのページです。
型番ZXP7A-X1A-KAに関する仕様情報を記載しております。

協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工業 duAro(デュアロ)1、2シリーズ対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZXP7A-X1-KA
ZXP7A-X1B-KA
ZXP7A-X1C-KA
ZXP7A-X1D-KA
ZXP7A-X1E-KA
ZXP7A-ZP08BF-X1-KA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
パッドシリーズ パッド径 パッド形状 パッド材質 アタッチメント スイッチ出力仕様 スイッチ単位仕様

203,763円

( 224,139円 )
1個 -

19日目

パッドなしパッドなしパッドなしパッドなし-NPN単位切換機能付

203,763円

( 224,139円 )
1個 -

19日目

パッドなしパッドなしパッドなしパッドなし-NPN単位切換機能付(初期値psi)

307,096円

( 337,806円 )
1個 -

19日目

パッドなしパッドなしパッドなしパッドなし-PNP単位切換機能付

203,763円

( 224,139円 )
1個 -

19日目

パッドなしパッドなしパッドなしパッドなし-PNPSI単位固定

203,763円

( 224,139円 )
1個 -

19日目

パッドなしパッドなしパッドなしパッドなし-PNP単位切換機能付(初期値psi)

211,259円

( 232,385円 )
1個 -

19日目

基本形Φ8べロウ形FKM-NPN単位切換機能付

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました