(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZXP7A41-ZP08UF-X1
協働ロボット用真空グリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応 SMC グリッパー

協働ロボット用真空グリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応 ZXP7A41-ZP08UF-X1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
237,858円
税込単価
261,644円

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能。【特長...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    真空グリッパ
  • ロボットメーカー:
    オムロン
  • ボディサイズ(mm):
    75
  • パッド取付用フランジ形状:
    フランジあり(42mm×42mm)
  • 対応ロボットメーカ:
    オムロン、TECHMAN:TM5、TM12、TM14

(i)ご注意

  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZXP7A41-ZP08UF-X1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZXP7A41-ZP08UF-X1 の仕様・寸法情報

外形図

外形図

型番リスト

型番
パッドシリーズ
パッド径
パッド形状
パッド材質
アタッチメント
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZXP7A41-ZP08UF-X1

基本形
Φ8
平形
FKM
-

1個

237,858( 261,644円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能。
【特長】
・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
・TMComponent対応

(i)ご注意

  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

ZXP7A41-ZP08UF-X1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

協働ロボット用真空グリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応の型番ZXP7A41-ZP08UF-X1のページです。
型番ZXP7A41-ZP08UF-X1に関する仕様情報を記載しております。

協働ロボット用真空グリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZXP7A41-ZP08BN-X1
ZXP7A41-ZP08BS-X1
ZXP7A41-ZP08BU-X1
ZXP7A41-ZP08UN-X1
ZXP7A41-ZP08US-X1
ZXP7A41-ZP08UU-X1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
パッドシリーズ パッド径 パッド形状 パッド材質 アタッチメント

239,165円

( 263,082円 )
1個 -

19日目

基本形Φ8べロウ形NBR-

239,309円

( 263,240円 )
1個 -

19日目

基本形Φ8べロウ形シリコーンゴム(白色)-

239,770円

( 263,747円 )
1個 -

19日目

基本形Φ8べロウ形ウレタンゴム-

236,869円

( 260,556円 )
1個 -

19日目

基本形Φ8平形NBR-

237,012円

( 260,713円 )
1個 -

19日目

基本形Φ8平形シリコーンゴム(白色)-

237,475円

( 261,223円 )
1個 -

19日目

基本形Φ8平形ウレタンゴム-

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました