(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JMHZ2-16D-X7500A-KA
協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工業 duAro(デュアロ)1、2シリーズ対応 SMC グリッパー

協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工業 duAro(デュアロ)1、2シリーズ対応 JMHZ2-16D-X7500A-KA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
52,926円
税込単価
58,219円

【特長】・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力・ガイド一体構造により高剛性・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エアグリッパ
  • ロボットメーカー:
    川崎重工業
  • 対応ロボットメーカ:
    川崎重工業:双腕スカラロボットduAro(デュアロ)1、2
  • シリンダ内径(mm):
    16

(i)ご注意

  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

JMHZ2-16D-X7500A-KA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JMHZ2-16D-X7500A-KA の仕様・寸法情報

外形図

外形図

型番リスト

型番
アタッチメント
スイッチ出力仕様
オートスイッチ
オートスイッチ数
保護カバー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JMHZ2-16D-X7500A-KA

アタッチメント付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
-
-
保護カバーなし

1個

52,926( 58,219円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
・速度調整機構を一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
・アタッチメント、保護カバー、オートスイッチ有無の選択が可能
・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠

(i)ご注意

  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

JMHZ2-16D-X7500A-KAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工業 duAro(デュアロ)1、2シリーズ対応の型番JMHZ2-16D-X7500A-KAのページです。
型番JMHZ2-16D-X7500A-KAに関する仕様情報を記載しております。

協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工業 duAro(デュアロ)1、2シリーズ対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JMHZ2-16D-M9B-X7500AC-KA
JMHZ2-16D-M9B-X7500C-KA
JMHZ2-16D-M9BS-X7500-KA
JMHZ2-16D-M9BS-X7500A-KA
JMHZ2-16D-X7500AC-KA
JMHZ2-16D-X7500C-KA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
アタッチメント スイッチ出力仕様 オートスイッチ オートスイッチ数 保護カバー

86,860円

( 95,546円 )
1個 -

19日目

アタッチメント付無接点オートスイッチD-M9B2保護カバー付

82,795円

( 91,075円 )
1個 -

19日目

アタッチメントなし無接点オートスイッチD-M9B2保護カバー付

51,746円

( 56,921円 )
1個 -

19日目

アタッチメントなし無接点オートスイッチD-M9B1保護カバーなし

56,085円

( 61,694円 )
1個 -

19日目

アタッチメント付無接点オートスイッチD-M9B1保護カバーなし

80,546円

( 88,601円 )
1個 -

19日目

アタッチメント付オートスイッチなし(磁石内蔵)--保護カバー付

76,479円

( 84,127円 )
1個 -

19日目

アタッチメントなしオートスイッチなし(磁石内蔵)--保護カバー付

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました