(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用ソケット(端子台タイプ、形AUD15別売)

専用ソケット(端子台タイプ、形AUD15別売)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,941円
税込単価
13,135円

【特長】・バッチ運転用のAUD15チューブユニットを装着して油・ガスバーナ火炎...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    検出機器
  • 検出機器 種類:
    燃焼監視
  • 材質:
    ソケット部:アルミニウム、端子部:耐熱樹脂(PBT+GF30)(黒色)
  • 許容圧力(kPa):
    35
  • 取付:
    G1(R1、1-11BSP接続可能)

型番

AUD110C1000 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AUD110C1000

1個

11,941( 13,135円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッチ運転用のAUD15チューブユニットを装着して油・ガスバーナ火炎の紫外線を検出して燃焼監視をする専用のソケットです

AUD110C1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用ソケット(端子台タイプ、形AUD15別売)の型番AUD110C1000のページです。
型番AUD110C1000に関する仕様情報を記載しております。

専用ソケット(端子台タイプ、形AUD15別売)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました