(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C6097A0110
ガス圧力スイッチ アズビル アツリョクスイッチ C6097A

ガス圧力スイッチ C6097A0110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,219円
税込単価
25,541円

都市ガス・天然ガス・LPガス・空気などの圧力検出用ガス圧力スイッチです。【特長...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    検出機器
  • 検出機器 種類:
    圧力検出
  • 材質:
    高圧側接ガス部:アルミニウムダイカスト(ハウジング)、NBR/ニトリルゴム(ダイヤフラム)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

C6097A0110 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

C6097A0110 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
許容圧力(kPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C6097A0110

~20

1個

23,219( 25,541円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

都市ガス・天然ガス・LPガス・空気などの圧力検出用ガス圧力スイッチです。
【特長】
・設定値に応じて外部電気回路をオンオフ制御可能
・ガス燃焼装置に供給するガスまたは空気圧力の上/下限、バーナブロワのインターロックやフィルタ目づまり検出にも使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

C6097A0110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス圧力スイッチの型番C6097A0110のページです。
型番C6097A0110に関する仕様情報を記載しております。

ガス圧力スイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C6097A0410
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
許容圧力
(kPa)

25,508円

( 28,059円 )
1個 -

5日目

~150

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました