(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NLL3-18CG-DC+NC-565
防水型LEDライト NLL3シリーズ LED

防水型LEDライト NLL3シリーズ NLL3-18CG-DC+NC-565

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,756円
税込単価
19,532円

【特長】・工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです・従来の蛍光灯式機内...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    バータイプ
  • IP(防塵防水):
    IP67
  • 外形:
    ガラス
  • レンズ:
    レンズ無し

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NLL3-18CG-DC+NC-565 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NLL3-18CG-DC+NC-565 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型式:NC-562B

型番リスト

型番
サイズ
電源(V)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NLL3-18CG-DC+NC-565

18
DC24
樹脂製取付ブラケット(NC-565)

1個

17,756( 19,532円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです
・従来の蛍光灯式機内照明と同じピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました
・優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています
【用途】
・工作機械の機内照明、冷蔵倉庫など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

NLL3-18CG-DC+NC-565で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型LEDライト NLL3シリーズの型番NLL3-18CG-DC+NC-565のページです。
型番NLL3-18CG-DC+NC-565に関する仕様情報を記載しております。

防水型LEDライト NLL3シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NLL3-13CG-DC+NC-565
NLL3-18CG-AC+NC-562B
NLL3-18CG-AC+NC-565
NLL3-36CG-AC+NC-562B
NLL3-36CG-AC+NC-565
NLL3-36CG-DC+NC-562B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 電源
(V)
付属品

16,006円

( 17,607円 )
1個 あり

4日目

13DC24樹脂製取付ブラケット(NC-565)

21,880円

( 24,068円 )
1個 あり

4日目

18AC100~240金属製取付ブラケット(NC-562B)

20,375円

( 22,413円 )
1個 あり

4日目

18AC100~240樹脂製取付ブラケット(NC-565)

25,381円

( 27,919円 )
1個 あり

4日目

36AC100~240金属製取付ブラケット(NC-562B)

23,875円

( 26,263円 )
1個 あり

12日目

36AC100~240樹脂製取付ブラケット(NC-565)

22,755円

( 25,031円 )
1個 あり

4日目

36DC24金属製取付ブラケット(NC-562B)

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました