(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NLSL05C-AC
防水型LEDスポットライト NLS-03/05/15/18シリーズ LED

防水型LEDスポットライト NLS-03/05/15/18シリーズ NLSL05C-AC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,363円
税込単価
21,299円

【特長】・03シリーズは本体が樹脂で構成され、絶縁性の優れた構造になっておりま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NLSL05C-AC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NLSL05C-AC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
IP(防塵防水)
サイズ
電源(V)
付属品
アーム長
アームの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NLSL05C-AC

IP67
05C
AC100
なし
ロングアーム(415×400mm)
角パイプ(樹脂台座)

1個

19,363( 21,299円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・03シリーズは本体が樹脂で構成され、絶縁性の優れた構造になっております
・05シリーズはアルミの構造で、放熱性も良く、強固な設計となっております
・03/05シリーズ、レンズ付きの集光型と、COB構造の拡散型の2種類を用意しています
・15/18シリーズ、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計となっています
・15/18シリーズは従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます
・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、且つLEDの長寿命化を実現しています
・保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です
・LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています
【用途】
・工作機械外付け照明など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

NLSL05C-ACで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型LEDスポットライト NLS-03/05/15/18シリーズの型番NLSL05C-ACのページです。
型番NLSL05C-ACに関する仕様情報を記載しております。

防水型LEDスポットライト NLS-03/05/15/18シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NLSL05C-DC
NLSL15CP-AC
NLSL15CP-AC(2M+P)
NLSL15CP-DC
NLSL18CP-AC
NLSL18CP-AC(2M+P)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
IP(防塵防水) サイズ 電源
(V)
付属品 アーム長 アームの種類

18,954円

( 20,849円 )
1個 あり

18日目

IP6705CDC24なしロングアーム(415×400mm)角パイプ(樹脂台座)

24,211円

( 26,632円 )
1個 あり

4日目

IP6715CAC100なしロングアーム(400×400mm)丸パイプ(金属台座)

22,750円

( 25,025円 )
1個 あり

4日目

IP6715CAC100プラグ付ケーブル 2mロングアーム(400×400mm)丸パイプ(金属台座)

22,306円

( 24,537円 )
1個 あり

5日目

IP6715CDC24なしロングアーム(400×400mm)丸パイプ(金属台座)

26,726円

( 29,399円 )
1個 あり

4日目

IP6718CAC100なしロングアーム(400×400mm)丸パイプ(金属台座)

26,631円

( 29,294円 )
1個 あり

4日目

IP6718CAC100プラグ付ケーブル 2mロングアーム(400×400mm)丸パイプ(金属台座)

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました