(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【シュマルツ】 長円フラット真空パッド 【SGO/SGONシリーズ】

【シュマルツ】 長円フラット真空パッド 【SGO/SGONシリーズ】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,057円
税込単価
2,263円

フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した、長円真空パッドです。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ニップル付きパッドとニップル無しのパッド単体商品がございます。ニップル有無のご確認はカタログ、もしくは絞り込み条件より選択ください。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体種類
取付方法
ゴム系材質
接続ねじ種類
接続ねじ径
パッドサイズ(mm)
ニップル
取付ネジ
対応ニップル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGO-18X6-SI-65-N021

パッド単品
埋込式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-
-
17.6×5.6
なし
なし
N021

1個

2,057( 2,263円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した、長円真空パッドです。
【特長】
・パッドの内側にサポートリブが付属しているため、薄いワーク吸着時にワークの変形を軽減できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ニップル付きパッドとニップル無しのパッド単体商品がございます。ニップル有無のご確認はカタログ、もしくは絞り込み条件より選択ください。

Loading...

SGO-18X6-SI-65-N021で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【シュマルツ】 長円フラット真空パッド 【SGO/SGONシリーズ】の型番SGO-18X6-SI-65-N021のページです。
型番SGO-18X6-SI-65-N021に関する仕様情報を記載しております。

【シュマルツ】 長円フラット真空パッド 【SGO/SGONシリーズ】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SGO-18X6-NBR-60-N021
SGO-24X8-NBR-60-N022
SGO-30X10-NBR-60-N022
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体種類 取付方法 ゴム系材質 接続ねじ種類 接続ねじ径 パッドサイズ
(mm)
ニップル 取付ネジ 対応ニップル

1,972円

( 2,169円 )
1個 -

5日目

パッド単品埋込式ニトリルゴム--17.6×5.6なしなしN021

2,400円

( 2,640円 )
1個 -

5日目

パッド単品埋込式ニトリルゴム--23.6×7.6なしなしN022

2,657円

( 2,923円 )
1個 -

5日目

パッド単品埋込式ニトリルゴム--29.4×9.4なしなしN022

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました