(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FLK-G1/4-AG-G1/4-AG
【シュマルツ】 フレックスリンク 【ゴム製首振りジョイント / FLKシリーズ】 ジョイント

【シュマルツ】 フレックスリンク 【ゴム製首振りジョイント / FLKシリーズ】 FLK-G1/4-AG-G1/4-AG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,115円
税込単価
7,827円

首振りジョイント。力が加わると胴体のゴム部分が変形する事により、真空パッドがワ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

FLK-G1/4-AG-G1/4-AG の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
真空取出口
真空パッド接続口
装置側 接続口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLK-G1/4-AG-G1/4-AG

おねじ
平行 G1/4 オネジ
平行 G1/4 オネジ

1個

7,115( 7,827円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

首振りジョイント。力が加わると胴体のゴム部分が変形する事により、真空パッドがワークの傾斜に追従します。
【特長】
・首振りジョイントのため、傾斜したワークの表面に追従し吸着可能
・胴体部分にゴムを使用しているため、自動的に元の状態に復元します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

FLK-G1/4-AG-G1/4-AGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【シュマルツ】 フレックスリンク 【ゴム製首振りジョイント / FLKシリーズ】の型番FLK-G1/4-AG-G1/4-AGのページです。
型番FLK-G1/4-AG-G1/4-AGに関する仕様情報を記載しております。

【シュマルツ】 フレックスリンク 【ゴム製首振りジョイント / FLKシリーズ】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FLK-G1/4-IG-G1/4-AG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
真空取出口 真空パッド接続口 装置側 接続口

7,115円

( 7,827円 )
1個 -

5日目

めねじ平行 G1/4 オネジ平行 G1/4 メネジ

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました