(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSTE-G1/4-AG-25
【シュマルツ】 スプリングプランジャー 【標準タイプ / FSTEシリーズ】 スプリングプランジャ

【シュマルツ】 スプリングプランジャー 【標準タイプ / FSTEシリーズ】 FSTE-G1/4-AG-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,801円
税込単価
8,581円

汎用性の高いスプリングプランジャー。ワーク表面の高低差を補うだけでなく、吸着時...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

FSTE-G1/4-AG-25 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付方法
接続ねじ種類
接続ねじ径
真空パッド接続口
ストローク(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSTE-G1/4-AG-25

埋込式
おねじ
G1/4
平行 G1/4 オネジ
25

1個

7,801( 8,581円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用性の高いスプリングプランジャー。ワーク表面の高低差を補うだけでなく、吸着時の衝撃を緩和する事が可能です。
【特長】
・パッド側にダンピングスプリングの付いたプランジャー
・ワーク表面の高低差に対応し、吸着時の衝撃を吸収するバッファとしても機能するため、曲がったワークやデリケートなワーク吸着時に最適
・回転防止機能有り無しが選択可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

FSTE-G1/4-AG-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【シュマルツ】 スプリングプランジャー 【標準タイプ / FSTEシリーズ】の型番FSTE-G1/4-AG-25のページです。
型番FSTE-G1/4-AG-25に関する仕様情報を記載しております。

【シュマルツ】 スプリングプランジャー 【標準タイプ / FSTEシリーズ】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FSTE-G1/4-AG-25-VG
FSTE-G1/4-AG-50
FSTE-G1/4-AG-75
FSTE-G1/4-AG-75-VG
FSTE-G1/8-AG-15
FSTE-G1/8-AG-15-VG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付方法 接続ねじ種類 接続ねじ径 真空パッド接続口 ストローク
(mm)

10,286円

( 11,315円 )
1個 -

5日目

埋込式おねじG1/4平行 G1/4 オネジ25

8,144円

( 8,958円 )
1個 -

5日目

埋込式おねじG1/4平行 G1/4 オネジ50

8,572円

( 9,429円 )
1個 -

5日目

埋込式おねじG1/4平行 G1/4 オネジ75

13,715円

( 15,087円 )
1個 -

5日目

埋込式おねじG1/4平行 G1/4 オネジ75

6,772円

( 7,449円 )
1個 -

5日目

埋込式おねじG1/8平行 G1/8 オネジ15

8,401円

( 9,241円 )
1個 -

5日目

埋込式おねじG1/8平行 G1/8 オネジ15

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました