(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CRK-FPG1S4
ロボットハンド用パッド取付金具 FI/FH/FE/FXシリーズ対応 ミョウトク キュウチャク パッド

ロボットハンド用パッド取付金具 FI/FH/FE/FXシリーズ対応 CRK-FPG1S4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,038円
税込単価
11,042円

ロボットハンドキットはフランジ、アダプタ、ガイドベース、アームなどロボットハン...

詳細情報を確認する

  • 本体種類:
    ユニット品
  • 詳細タイプ:
    FI/FH/FE/FXタイプ用
  • 付属品/構成:
    ワッシャ1個、M12ナット1個

(i)ご注意

  • このページはロボットハンドキットの構成部材「パッド取付金具」を掲載しています。

CRK-FPG1S4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
プッシュイン継手
パッド取付ねじ
プッシュイン継手付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CRK-FPG1S4

M5
G1/8
Φ4ストレート

1個

10,038( 11,042円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロボットハンドキットはフランジ、アダプタ、ガイドベース、アームなどロボットハンドに必要な部品を全て組み合わせ使用できるようにしました。従来は吸着対象ワーク毎に行わなければならなかったハンド設計の煩わしさを軽減し、ロボットユーザーの方およびシステムインテグレーターの方のハンド設計の工数を大幅に削減できます。

(i)ご注意

  • このページはロボットハンドキットの構成部材「パッド取付金具」を掲載しています。

概要・仕様

■商品選定における注意事項

ロボットハンドキットは構成部品を各商品ページで選定いただき、お客様にてキットを組み立てる商品です。
主に4種類の形状(下図参照)があり、それぞれ選定すべき構成部品が異なります。
構成部品の選定の順番は①フランジ ②アダプタ ③ガイドベース ④アーム ⑤パッド取付金具 です。
各部品の組合せについてはメーカカタログをご参照ください。

 
・FIシリーズ
・FHシリーズ
・FEシリーズ
・FXシリーズ
ロボットハンド用パッド取付金具 FI/FH/FE/FXシリーズ対応 FIシリーズ形状
ロボットハンド用パッド取付金具 FI/FH/FE/FXシリーズ対応 FHシリーズ形状
ロボットハンド用パッド取付金具 FI/FH/FE/FXシリーズ対応 FEシリーズ形状
ロボットハンド用パッド取付金具 FI/FH/FE/FXシリーズ対応 FXシリーズ形状
ロボットハンドキット ご選定の順番
①フランジ
②アダプタ
③ガイドベース
④アーム
⑤パッド取付金具
吸着パッド

止めねじ

CRK-FPG1S4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボットハンド用パッド取付金具 FI/FH/FE/FXシリーズ対応の型番CRK-FPG1S4のページです。
型番CRK-FPG1S4に関する仕様情報を記載しております。

ロボットハンド用パッド取付金具 FI/FH/FE/FXシリーズ対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CRK-FPG1S6
CRK-FPG1S6-R
CRK-FPG1T6
CRK-FPG1T6-R
CRK-FPG1T8-R
CRK-FPG1TZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
プッシュイン継手 パッド取付ねじ プッシュイン継手付属品

10,038円

( 11,042円 )
1個 -

9日目

M5G1/8Φ6ストレート

6,875円

( 7,563円 )
1個 -

9日目

Rc1/8G1/8Φ6ストレート

9,538円

( 10,492円 )
1個 -

9日目

M5G1/8Φ6エルボ

6,938円

( 7,632円 )
1個 -

9日目

Rc1/8G1/8Φ6エルボ

7,063円

( 7,769円 )
1個 -

9日目

Rc1/8G1/8Φ8エルボ

9,646円

( 10,611円 )
1個 -

9日目

M5G1/8なし

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました