(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CRK-FA200
ロボットハンド用アーム FI/FH/FE/FXシリーズ対応 ミョウトク キュウチャク パッド

ロボットハンド用アーム FI/FH/FE/FXシリーズ対応 CRK-FA200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,038円
税込単価
12,142円

ロボットハンドキットはフランジ、アダプタ、ガイドベース、アームなどロボットハン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • このページはロボットハンドキットの構成部材「アーム」を掲載しています。

CRK-FA200 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
詳細タイプ
パッド間ピッチ(可変範囲)(mm)
適用ガイドベース・アーム
取付(P.C.D.)
可搬質量(kg)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CRK-FA200

FH/FEタイプ用
150~200
FH200/250/300ガイドベース
-
7以下
230

1個

11,038( 12,142円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロボットハンドキットはフランジ、アダプタ、ガイドベース、アームなどロボットハンドに必要な部品を全て組み合わせ使用できるようにしました。従来は吸着対象ワーク毎に行わなければならなかったハンド設計の煩わしさを軽減し、ロボットユーザーの方およびシステムインテグレーターの方のハンド設計の工数を大幅に削減できます。

(i)ご注意

  • このページはロボットハンドキットの構成部材「アーム」を掲載しています。

概要・仕様

■商品選定における注意事項

ロボットハンドキットは構成部品を各商品ページで選定いただき、お客様にてキットを組み立てる商品です。
主に4種類の形状(下図参照)があり、それぞれ選定すべき構成部品が異なります。
構成部品の選定の順番は①フランジ ②アダプタ ③ガイドベース ④アーム ⑤パッド取付金具 です。
各部品の組合せについてはメーカカタログをご参照ください。

 
・FIシリーズ
・FHシリーズ
・FEシリーズ
・FXシリーズ
ロボットハンド用アーム FI/FH/FE/FXシリーズ対応 FIシリーズ形状
ロボットハンド用アーム FI/FH/FE/FXシリーズ対応 FHシリーズ形状
ロボットハンド用アーム FI/FH/FE/FXシリーズ対応 FEシリーズ形状
ロボットハンド用アーム FI/FH/FE/FXシリーズ対応 FXシリーズ形状
ロボットハンドキット ご選定の順番
①フランジ
②アダプタ
③ガイドベース
④アーム
⑤パッド取付金具
吸着パッド

止めねじ

CRK-FA200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボットハンド用アーム FI/FH/FE/FXシリーズ対応の型番CRK-FA200のページです。
型番CRK-FA200に関する仕様情報を記載しております。

ロボットハンド用アーム FI/FH/FE/FXシリーズ対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CRK-FA100H
CRK-FA150H
CRK-FA250
CRK-FA300
CRK-FA300H
CRK-FIP250L120
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ パッド間ピッチ(可変範囲)
(mm)
適用ガイドベース・アーム 取付(P.C.D.) 可搬質量
(kg)
全長
(mm)

10,500円

( 11,550円 )
1個 -

17日目

FH/FEタイプ用-FH100/150ガイドベース、FE100/150ガイドベース-3以下77

11,520円

( 12,672円 )
1個 -

17日目

FH/FEタイプ用-FH100/150ガイドベース、FE100/150ガイドベース-3以下102

13,712円

( 15,083円 )
1個 -

17日目

FH/FEタイプ用200~250FH200/250/300ガイドベース-7以下280

16,153円

( 17,768円 )
1個 -

17日目

FH/FEタイプ用250~300FH200/250/300ガイドベース-7以下330

10,653円

( 11,718円 )
1個 -

17日目

FH/FEタイプ用-FH200/250/300ガイドベース-7以下190

11,307円

( 12,438円 )
1個 -

17日目

FIタイプ用70~120-25.03以下150

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました