(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPA20FN-6J
真空パッド フラットタイプVPA ワンタッチ継手タイプ パットカナグ

真空パッド フラットタイプVPA ワンタッチ継手タイプ VPA20FN-6J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,941円
税込単価
3,235円

シートやビニールの吸着に最適な吸着パッド。【特長】・変形やシワになりやすい(ビ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

VPA20FN-6J の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ゴム系材質
接続ねじ径
外径 d(φ)
全長 B(mm)
取付接続ねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPA20FN-6J

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
M14
20
42
M14

1個

2,941( 3,235円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シートやビニールの吸着に最適な吸着パッド。
【特長】
・変形やシワになりやすい(ビニール、シート)などの吸着に適しています
・フラットな吸着面に溝を形成し、吸着時のワーク変形を抑えます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

VPA20FN-6Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド フラットタイプVPA ワンタッチ継手タイプの型番VPA20FN-6Jのページです。
型番VPA20FN-6Jに関する仕様情報を記載しております。

真空パッド フラットタイプVPA ワンタッチ継手タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VPA10FS-6J
VPA15FN-6J
VPA15FS-6J
VPA20FS-6J
VPA25FN-6J
VPA30FN-6J
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ゴム系材質 接続ねじ径 外径 d
(φ)
全長 B
(mm)
取付接続ねじ

2,861円

( 3,147円 )
1個 -

8日目

[シリコンゴム] シリコーンゴムM121037.5M12

2,640円

( 2,904円 )
1個 -

8日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴムM121537.5M12

2,916円

( 3,208円 )
1個 -

8日目

[シリコンゴム] シリコーンゴムM121537.5M12

3,240円

( 3,564円 )
1個 -

8日目

[シリコンゴム] シリコーンゴムM142042M14

2,750円

( 3,025円 )
1個 -

8日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴムM142542M14

2,750円

( 3,025円 )
1個 -

8日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴムM143042M14

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました