(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FFLD-0850NCN30-LKSR00
電動アクチュエータ グリッパ 2フィンガタイプ FFLDシリーズ CKD デンドウアクチュエータ グリッパFFLD

電動アクチュエータ グリッパ 2フィンガタイプ FFLDシリーズ FFLD-0850NCN30-LKSR00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
315,015円
税込単価
346,517円

多品種ワークのハンドリング、省配線薄形でロボット先端用途や多品種基板の搬送に向...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

FFLD-0850NCN30-LKSR00 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
最大把持力(閉側 電動タイプ)(N)
ストローク
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FFLD-0850NCN30-LKSR00

50
50
80
100mm(片側50mm)

1個

315,015( 346,517円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多品種ワークのハンドリング、省配線薄形でロボット先端用途や多品種基板の搬送に向いています。
【特長】
・薄形で慣性モーメントが小さくロボットとの相性も抜群
・高把持力でロボットの複雑で高速な動きにも耐えワークをしっかりと把持

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

FFLD-0850NCN30-LKSR00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アクチュエータ グリッパ 2フィンガタイプ FFLDシリーズの型番FFLD-0850NCN30-LKSR00のページです。
型番FFLD-0850NCN30-LKSR00に関する仕様情報を記載しております。

電動アクチュエータ グリッパ 2フィンガタイプ FFLDシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FFLD-3070NCN30-LKSR00
FFLD-5080NCN30-LKSR00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
開寸法 L1
(mm)
閉寸法 L2
(mm)
最大把持力(閉側 電動タイプ)
(N)
ストローク

360,015円

( 396,017円 )
1個 -

14日目

7070300140mm(片側70mm)

540,015円

( 594,017円 )
1個 -

14日目

8080500160mm(片側80mm)

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました