(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KPL2107X15
カナロック KPL210形 カナロック(KPL210)

カナロック KPL210形 KPL2107X15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,643円
税込単価
2,907円

片山チエン キーレスブッシング(締結継手) カナロック KPL210形。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KPL2107X15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KPL2107X15 の仕様・寸法情報

商品情報

カナロック KPL210形の仕様

FBN100B フィニッシュドボアスプロケット:関連画像

カナロック KPL210形の外観

FBN100B フィニッシュドボアスプロケット:関連画像

カナロック KPL210形の外寸

商品コードφdφDLL3L2L1D1クランプねじ最大許容トルク
N・m
ボルト締付トルク
N・m
重量
g
本数サイズ
KPL2106X14614242118.510253M3×10122150
KPL2107X1571529252212273M4×10254.9150
KPL2108X1581529252212273294.9160
KPL2109X1691630262314284444.9160
KPL21010X16101630262314284494.9170
KPL21011X18111830262314324534.9170
KPL21012X18121830262314324584.9180
KPL21013X23132330262314384634.9190
KPL21014X23142330262314384684.9200
KPL21015X24152442362916453M6×1812717210
KPL21016X2416244236291645313617230
KPL21017X2617264438311847418017250
KPL21018X2618264438311847420017270
KPL21019X2719274438311849421017290
KPL21020X2820284438311850422017300
KPL21022X3222325145382554425017380
KPL21024X3424345145382556427017410
KPL21028X3928395145382561646517470
KPL21030X4130415145382562651017480
KPL21032X4332435145382565654017520
KPL21035X4735475852453269879017630
KPL21038X5038505852453272886017670
KPL21040X5340535852453275890017730
KPL21042X5542555852453278895017780
KPL21045X59455978706245868M8×221890411230
KPL21048X624862787062458782010411240
KPL21050X655065787062459282100411400

型番リスト

型番
φd(mm)
最大許容トルク範囲(N・m)
φD(mm)
最大許容トルク(N・m)
全長(mm)
外径 A(mm)
L2(mm)
L1(mm)
L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPL2107X15

7
20.1~50.0
15
25
25
27
22
12
29

1個

2,643( 2,907円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

片山チエン キーレスブッシング(締結継手) カナロック KPL210形。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

KPL2107X15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カナロック KPL210形の型番KPL2107X15のページです。
型番KPL2107X15に関する仕様情報を記載しております。

カナロック KPL210形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KPL21012X18
KPL21013X23
KPL21014X23
KPL21015X24
KPL2108X15
KPL2109X16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
φd
(mm)
最大許容トルク範囲
(N・m)
φD
(mm)
最大許容トルク
(N・m)
全長
(mm)
外径 A
(mm)
L2
(mm)
L1
(mm)

(mm)

2,775円

( 3,053円 )
1個 -

4日目

1250.1~70.018582632231430

2,914円

( 3,205円 )
1個 -

4日目

1350.1~70.023632638231430

3,172円

( 3,489円 )
1個 -

4日目

1450.1~70.023682638231430

3,021円

( 3,323円 )
1個 -

4日目

15100.1~150.0241273645291642

2,643円

( 2,907円 )
1個 -

4日目

820.1~50.015292527221229

2,643円

( 2,907円 )
1個 -

4日目

920.1~50.016442628231430

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました