(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG240A11H
HGハイグレード歯先硬化スプロケット240A形 スプロケット(HG240A)

HGハイグレード歯先硬化スプロケット240A形 HG240A11H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
43,053円
税込単価
47,358円

片山チエン HGハイグレード歯先硬化スプロケット240A形。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

HG240A11H の仕様・寸法情報

商品情報

HGハイグレード歯先硬化スプロケット240A形の仕様

FBN100B フィニッシュドボアスプロケット:関連画像

HGハイグレード歯先硬化スプロケット240A形の外観

FBN100B フィニッシュドボアスプロケット:関連画像

HGハイグレード歯先硬化スプロケット240A形の外寸

商品コード歯数DoDp軸穴径d重量
(kg)
下穴最小
HG240A11H11305270.469434417.1
HG240A12H12330294.414434420.6
HG240A13H13355318.408434424.4
HG240A14H14380342.440434428.6
HG240A15H15404366.502636432.5
HG240A16H16429390.588636437.3
HG240A17H17453414.695636442.4
HG240A18H18478438.818636447.9
HG240A19H19502462.956636453.6
HG240A20H20527487.105636459.2
HG240A21H21551511.264636465.6
HG240A22H22576535.433636472.3
HG240A24H24625583.791636486.8
HG240A25H25649607.979636494.5
HG240A26H26673632.1736364102.6
HG240A28H28722680.5736364119.6

チェーン : No.240
チェーンピッチ : (P)76.20 mm
ローラリンク内幅 : (W)47.63 mm
ローラ外径 : (Dr)47.63 mm
歯幅 : (T)45.0 mm

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴径 d(mm)
最小軸穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG240A11H

11
43
44

1個

43,053( 47,358円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

片山チエン HGハイグレード歯先硬化スプロケット240A形。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

HG240A11Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HGハイグレード歯先硬化スプロケット240A形の型番HG240A11Hのページです。
型番HG240A11Hに関する仕様情報を記載しております。

HGハイグレード歯先硬化スプロケット240A形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG240A12H
HG240A13H
HG240A14H
HG240A15H
HG240A16H
HG240A17H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
歯数
(T)
軸穴径 d
(mm)
最小軸穴径
(mm)

55,810円

( 61,391円 )
1個 -

4日目

124344

59,947円

( 65,942円 )
1個 -

4日目

134344

60,577円

( 66,635円 )
1個 -

4日目

144344

68,843円

( 75,727円 )
1個 -

4日目

156364

70,688円

( 77,757円 )
1個 -

4日目

166364

85,444円

( 93,988円 )
1個 -

4日目

176364

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました