(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FBK4012D15
FBKチェーンカップリング 本体片側 軸穴加工済(旧JISキー) チェーンカップリング(FBK)

FBKチェーンカップリング 本体片側 軸穴加工済(旧JISキー) FBK4012D15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,607円
税込単価
5,068円

片山チエン FBKチェーンカップリング 本体片側 軸穴加工済(旧JISキー)。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

FBK4012D15 の仕様・寸法情報

商品情報

FBKチェーンカップリング 本体片側 軸穴加工済(旧JISキー)の仕様

FBN100B フィニッシュドボアスプロケット:関連画像

FBKチェーンカップリング 本体片側 軸穴加工済(旧JISキー)の外観

FBN100B フィニッシュドボアスプロケット:関連画像

FBKチェーンカップリング 本体片側 軸穴加工済(旧JISキー)の外寸(1)

FBN100B フィニッシュドボアスプロケット:関連画像

FBKチェーンカップリング 本体片側 軸穴加工済(旧JISキー)の外寸(2)

型番商品コードキー溝
b×t2
MφDH7本体寸法重量
kg
LBLSBDOaC
KC3012FBK3012D145×2.051464.829.85.226.5451610.20.1
KC3012FBK3012D155×2.051564.829.85.226.5451610.20.1
KC4012FBK4012D155×2.061579.436.07.436.0621714.40.2
KC4012FBK4012D165×2.061679.436.07.436.0621714.40.2
KC4012FBK4012D185×2.061879.436.07.436.0621714.40.2
KC4012FBK4012D195×2.061979.436.07.436.0621714.40.2
KC4012FBK4012D205×2.062079.436.07.436.0621714.40.2
KC4012FBK4012D227×3.082279.436.07.436.0621714.40.2
KC4014FBK4014D195×2.061979.436.07.445.0691714.40.3
KC4014FBK4014D205×2.062079.436.07.445.0691714.40.3
KC4014FBK4014D227×3.082279.436.07.445.0691714.40.3
KC4014FBK4014D247×3.082479.436.07.445.0691714.40.3
KC4014FBK4014D257×3.082579.436.07.445.0691714.40.3
KC4014FBK4014D287×3.082879.436.07.445.0691714.40.3
KC4014FBK4014D307×3.083079.436.07.445.0691714.40.3
KC4016FBK4016D227×3.082287.440.07.451.0772314.40.5
KC4016FBK4016D247×3.082487.440.07.451.0772314.40.5
KC4016FBK4016D257×3.082587.440.07.451.0772314.40.5
KC4016FBK4016D287×3.082887.440.07.451.0772314.40.5
KC4016FBK4016D3210×3.583287.440.07.451.0772314.40.5
KC5014FBK5014D257×3.082599.745.09.756.0862418.10.7
KC5014FBK5014D287×3.082899.745.09.756.0862418.10.7
KC5014FBK5014D307×3.083099.745.09.756.0862418.10.7
KC5014FBK5014D3210×3.583299.745.09.756.0862418.10.7
KC5014FBK5014D3510×3.583599.745.09.756.0862418.10.7
KC5016FBK5016D257×3.082599.745.09.763.0962418.11.0
KC5016FBK5016D287×3.082899.745.09.763.0962418.11.0
KC5016FBK5016D307×3.083099.745.09.763.0962418.11.0
KC5016FBK5016D3210×3.583299.745.09.763.0962418.11.0
KC5016FBK5016D3510×3.583599.745.09.763.0962418.11.0
KC5016FBK5016D3810×3.583899.745.09.763.0962418.11.0
型番商品コードキー溝
b×t2
MφDH7本体寸法重量
kg
LBLSBDOaC
KC5016FBK5016D4010×3.584099.745.09.763.0962418.11.0
KC5018FBK5018D307×3.083099.745.09.773.01062418.11.2
KC5018FBK5018D3810×3.583899.745.09.773.01062418.11.2
KC5018FBK5018D4010×3.584099.745.09.773.01062418.11.2
KC5018FBK5018D4212×3.5104299.745.09.773.01062418.11.2
KC5018FBK5018D4512×3.5104599.745.09.773.01062418.11.2
KC6018FBK6018D4010×3.5840123.556.011.588.01272822.82.4
KC6018FBK6018D4212×3.51042123.556.011.588.01272822.82.4
KC6018FBK6018D4512×3.51045123.556.011.588.01272822.82.4
KC6018FBK6018D4812×3.51048123.556.011.588.01272822.82.4
KC6018FBK6018D5012×3.51050123.556.011.588.01272822.82.4
KC6018FBK6018D5515×5.01255123.556.011.588.01272822.82.4
KC6022FBK6022D4512×3.51045123.556.011.5115.01522822.84.3
KC6022FBK6022D4812×3.51048123.556.011.5115.01522822.84.3
KC6022FBK6022D5012×3.51050123.556.011.5115.01522822.84.3
KC6022FBK6022D5515×5.01255123.556.011.5115.01522822.84.3
KC6022FBK6022D6015×5.01260123.556.011.5115.01522822.84.3
KC6022FBK6022D6518×6.01665123.556.011.5115.01522822.84.3

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
外径(φ)
全長 W(mm)
歯数
チェーン呼び番号
キー溝巾(mm)
キー溝深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FBK4012D15

15
15
77
72
12
40
5
2.0

1個

4,607( 5,068円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

片山チエン FBKチェーンカップリング 本体片側 軸穴加工済(旧JISキー)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

FBK4012D15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FBKチェーンカップリング 本体片側 軸穴加工済(旧JISキー)の型番FBK4012D15のページです。
型番FBK4012D15に関する仕様情報を記載しております。

FBKチェーンカップリング 本体片側 軸穴加工済(旧JISキー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FBK3012D14
FBK3012D15
FBK4012D16
FBK4012D18
FBK4012D19
FBK4012D20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
軸穴径(加工済) D1
(φ)
軸穴径(加工済) D2
(φ)
外径
(φ)
全長 W
(mm)
歯数 チェーン呼び番号 キー溝巾
(mm)
キー溝深さ
(mm)

4,028円

( 4,431円 )
1個 -

4日目

14146963123552.0

4,028円

( 4,431円 )
1個 -

4日目

15156963123552.0

4,377円

( 4,815円 )
1個 -

4日目

16167772124052.0

4,844円

( 5,328円 )
1個 -

4日目

18187772124052.0

4,844円

( 5,328円 )
1個 -

4日目

19197772124052.0

4,607円

( 5,068円 )
1個 -

4日目

20207772124052.0

チェーン形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました