(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AL40-03-D
ルブリケータ AL20-D~AL60-D SMC ルブリケータAL-A

ルブリケータ AL20-D~AL60-D AL40-03-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,689円
税込単価
5,158円

視認性と耐環境性が向上したルブリケータ。【特長】・透明ケースガードでケース全周...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

AL40-03-D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AL40-03-D の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
貯油量(cm3)
IN側 接続種類
IN側 配管ねじの呼び
ドレン排出
ケース
流れ方向
種類詳細
ボディサイズ
付属品
圧力単位
ケースガード
種別
適応機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL40-03-D

135
Rc
3/8
[なし] ドレンコックなし
[樹脂] ポリカーボネートケース
[右方向] 左→右
本体
40
取付オプションなし
製品の単位表記:Mpa
なし
-
-

1個

4,689( 5,158円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

視認性と耐環境性が向上したルブリケータ。
【特長】
・透明ケースガードでケース全周をカバー
・エレメント交換時の作業性向上

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

AL40-03-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルブリケータ AL20-D~AL60-Dの型番AL40-03-Dのページです。
型番AL40-03-Dに関する仕様情報を記載しております。

ルブリケータ AL20-D~AL60-Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AL30-02-D
AL30-02B-D
AL30-03-D
AL40-03B-D
AL40-04-2-D
AL40-04-6-D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
貯油量
(cm3)
IN側 接続種類 IN側 配管ねじの呼び ドレン排出 ケース 流れ方向 種類詳細 ボディサイズ 付属品 圧力単位 ケースガード 種別 適応機種

3,908円

( 4,299円 )
1個 -

6日目

55Rc1/4[なし] ドレンコックなし[樹脂] ポリカーボネートケース[右方向] 左→右本体30取付オプションなし製品の単位表記:Mpaなし--

4,146円

( 4,561円 )
1個 -

6日目

55Rc1/4[なし] ドレンコックなし[樹脂] ポリカーボネートケース[右方向] 左→右本体30ブラケット付製品の単位表記:Mpaなし--

3,908円

( 4,299円 )
1個 -

6日目

55Rc3/8[なし] ドレンコックなし[樹脂] ポリカーボネートケース[右方向] 左→右本体30取付オプションなし製品の単位表記:Mpaなし--

5,024円

( 5,526円 )
1個 -

6日目

135Rc3/8[なし] ドレンコックなし[樹脂] ポリカーボネートケース[右方向] 左→右本体40ブラケット付製品の単位表記:Mpaなし--

5,103円

( 5,613円 )
1個 -

6日目

135Rc1/2[なし] ドレンコックなし[メタル] 金属ケース[右方向] 左→右本体40取付オプションなし製品の単位表記:Mpaなし--

5,023円

( 5,525円 )
1個 -

6日目

135Rc1/2[なし] ドレンコックなし[ナイロン] ナイロンケース[右方向] 左→右本体40取付オプションなし製品の単位表記:Mpaなし--

ルブリケータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました