(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EM-AMF 0.75KW 3000R/MIN 165V 100HZ
センサレスサーボ EM-Aシリーズ MID サーボモータ

センサレスサーボ EM-Aシリーズ EM-AMF 0.75KW 3000R/MIN 165V 100HZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
68,198円
税込単価
75,018円

【特長】小形・省エネ・センサレス制御に最適なモータコア形状を採用。装置の小形化...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    モータ単体
  • 仕様電圧:
    200Vクラス
  • 分解能(p/rev):
    4,096
  • 定格回転速度(r/min):
    3000
  • 特殊仕様:
    端子箱受口方向 UL/cUL、EN
  • 保護構造:
    IP44
  • 減速機:
    なし

(i)ご注意

  • 各国高効率認証について、2021年4月現在 中国向けエネルギー効率ラベルが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EM-AMF 0.75KW 3000R/MIN 165V 100HZ 解除

Loading...

EM-AMF 0.75KW 3000R/MIN 165V 100HZ の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格出力容量(W)
電源
角フランジ寸法(mm)
電磁ブレーキ
軸端形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM-AMF 0.75KW 3000R/MIN 165V 100HZ

750
-
110
なし
キーなし
10

1個

68,198( 75,018円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
小形・省エネ
・センサレス制御に最適なモータコア形状を採用。装置の小形化が図れます
・可変速モータの効率クラスIE5を満足した磁石モータを使用することで省エネが図れます
グローバル
・各国高効率認証が不要な磁石モータのため、海外へ輸出する装置への適用が容易です
・海外安全規格は取得済みです(UL、CE)
高性能
・三菱電機独自のセンサレス制御により、負荷変動に強い安定した速度で運転できます
・センサ(エンコーダ)がなくても位置決め制御が可能です

(i)ご注意

  • 各国高効率認証について、2021年4月現在 中国向けエネルギー効率ラベルが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

EM-AMF 0.75KW 3000R/MIN 165V 100HZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサレスサーボ EM-Aシリーズの型番EM-AMF 0.75KW 3000R/MIN 165V 100HZのページです。
型番EM-AMF 0.75KW 3000R/MIN 165V 100HZに関する仕様情報を記載しております。

センサレスサーボ EM-Aシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EM-AMF 0.1KW 3000R/MIN 130V 100HZ
EM-AMF 0.2KW 3000R/MIN 135V 100HZ
EM-AMF 0.4KW 3000R/MIN 160V 100HZ
EM-AMF 1.5KW 3000R/MIN 170V 150HZ
EM-AMF 2.2KW 3000R/MIN 165V 150HZ
EM-AMFB 0.1KW 3000R/MIN 130V 100HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?定格出力容量
(W)
電源 角フランジ寸法
(mm)
電磁ブレーキ 軸端形状

33,483円

( 36,831円 )
1個 -

16日目

10100三相90なしキーなし

34,753円

( 38,228円 )
1個 -

16日目

10200三相90なしキーなし

44,097円

( 48,507円 )
1個 -

16日目

10400-110なしキーなし

95,149円

( 104,664円 )
1個 -

16日目

101500三相125なしキーなし

108,890円

( 119,779円 )
1個 -

16日目

102200三相125なしキーなし

44,288円

( 48,717円 )
1個 -

16日目

10100-90ありキーなし

サーボモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました