(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PNA-10A-N-FP2
食品製造工程向け インライン酸素濃度計 PNAシリーズ CKD インラインサンソノウドケイ

食品製造工程向け インライン酸素濃度計 PNAシリーズ PNA-10A-N-FP2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
247,512円
税込単価
272,263円

加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。【特長】・ガス精製システムにインラ...

詳細情報を確認する

  • トレーサビリティ:
    なし

PNA-10A-N-FP2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続口径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PNA-10A-N-FP2

Rc3/8

1個

247,512( 272,263円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。
【特長】
・ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます
・流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用

外形図

外形図

 

PNA-10A-N-FP2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品製造工程向け インライン酸素濃度計 PNAシリーズの型番PNA-10A-N-FP2のページです。
型番PNA-10A-N-FP2に関する仕様情報を記載しております。

食品製造工程向け インライン酸素濃度計 PNAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PNA-10B-N-FP2
PNA-10C-N-FP2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続口径

247,512円

( 272,263円 )
1個 -

9日目

G3/8

247,512円

( 272,263円 )
1個 -

9日目

NPT3/8

窒素ガス発生装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました