(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファインレギュレータ(マニュアル式)PYMシリーズ

ファインレギュレータ(マニュアル式)PYMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
42,912円
税込価格
47,203円

純水などの圧力制御用のマニュアル式レギュレータです。【特長】・ボディにステンレ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8

1個

42,912( 47,203円 )

4日目

1/4

1個

42,912( 47,203円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

純水などの圧力制御用のマニュアル式レギュレータです。
【特長】
・ボディにステンレスを採用した空気、N2ガス、純水用減圧弁

■CKD商品選定ページはこちら

外形図

外形図

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファインレギュレータ(マニュアル式)PYMシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました