(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFC308-8-FP2
食品製造工程向け 抗菌・脱臭コンビネーション SFC※08-FP2シリーズ CKD フィルタ

食品製造工程向け 抗菌・脱臭コンビネーション SFC※08-FP2シリーズ SFC308-8-FP2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
53,224円
税込単価
58,546円

食品製造工程向け、抗菌・脱臭コンビネーション。【特長】・使用流体:圧縮空気、窒...

詳細情報を確認する

SFC308-8-FP2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
処理空気流量(l/min)
接続種類
配管ねじの呼び
流れ方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFC308-8-FP2

360
[Rc(R)] Rc
1/4
右方向

1個

53,224( 58,546円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品製造工程向け、抗菌・脱臭コンビネーション。
【特長】
・使用流体:圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
・食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します
・脱臭機能のオプションも選択いただけます
・お客様のご要望にあったクリーンエア(ガス)の供給を実現いたします
・流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用

外形図

外形図

 

SFC308-8-FP2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品製造工程向け 抗菌・脱臭コンビネーション SFC※08-FP2シリーズの型番SFC308-8-FP2のページです。
型番SFC308-8-FP2に関する仕様情報を記載しております。

食品製造工程向け 抗菌・脱臭コンビネーション SFC※08-FP2シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SFC308-10-FP2
SFC308-10-X1-FP2
SFC308-8-X1-FP2
SFC408-10-FP2
SFC408-10-X1-FP2
SFC408-15-FP2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
処理空気流量
(l/min)
接続種類 配管ねじの呼び 流れ方向

53,224円

( 58,546円 )
1個 -

19日目

360[Rc(R)] Rc3/8右方向

53,224円

( 58,546円 )
1個 -

19日目

360[Rc(R)] Rc3/8左方向

53,224円

( 58,546円 )
1個 -

19日目

360[Rc(R)] Rc1/4左方向

78,524円

( 86,376円 )
1個 -

19日目

700[Rc(R)] Rc3/8右方向

78,524円

( 86,376円 )
1個 -

19日目

700[Rc(R)] Rc3/8左方向

78,524円

( 86,376円 )
1個 -

19日目

700[Rc(R)] Rc1/2右方向

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました