(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L2CMD/10A-316
316L/2P/片ヘルール付90°スイープエルボ エルボ

316L/2P/片ヘルール付90°スイープエルボ L2CMD/10A-316

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,273円
税込単価
10,200円

食品・医薬・半導体の製造ラインなど洗浄が必要なラインで使用する衛生的な配管継手...

詳細情報を確認する

L2CMD/10A-316 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径1呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L2CMD/10A-316

~20A
10A

1個

9,273( 10,200円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品・医薬・半導体の製造ラインなど洗浄が必要なラインで使用する衛生的な配管継手です。
【特長】
・片方にヘルールが既に溶接されています

カタログ

 

Loading...

L2CMD/10A-316で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

316L/2P/片ヘルール付90°スイープエルボの型番L2CMD/10A-316のページです。
型番L2CMD/10A-316に関する仕様情報を記載しております。

316L/2P/片ヘルール付90°スイープエルボのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
L2CMD/1.5S-316
L2CMD/15A-316
L2CMD/1S-316
L2CMD/2.5S-316
L2CMD/2S-316
L2CMD/3S-316
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径呼び 1(範囲) 外径1呼び

5,612円

( 6,173円 )
1個 -

2日目

~2.0S1.5S

8,025円

( 8,828円 )
1個 -

2日目

~20A15A

5,636円

( 6,200円 )
1個 -

2日目

~2.0S1.0S

13,485円

( 14,834円 )
1個 -

2日目

2.1S~4.5S2.5S

7,532円

( 8,285円 )
1個 -

2日目

~2.0S2.0S

16,734円

( 18,407円 )
1個 -

2日目

2.1S~4.5S3.0S

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました