(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MADP02
DINレール取付用 ステッピング オプション ベクスタOP

DINレール取付用 MADP02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

【特長】<MACタイプ>ケーブルのコネクタ接続部を保護、固定するための樹脂カバ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    取付金具
  • 材質:
    SPCC
  • 表面処理:
    無電解ニッケルメッキ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

MADP02 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MADP02 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用製品
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MADP02

ブラシレスモーター BXIIシリーズ/BLE2シリーズ/BLHシリーズ、ステッピングモーター(モーター/ドライバ) ASシリーズ CC‐Link対応/RKIIシリーズ、電動スライダ SPVシリーズ、ラック・ピニオンシステム LASシリーズ
DINレール取付金具

1個

1,600( 1,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<MACタイプ>
ケーブルのコネクタ接続部を保護、固定するための樹脂カバーです。
<MADPタイプ>
基板タイプ、BOXタイプ、盤面取付タイプのドライバ・コントローラ用DINレール取付金具です。
・金属製で、強固に取り付けられます
・エンドプレートがなくても、横すべりしません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

MADP02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINレール取付用の型番MADP02のページです。
型番MADP02に関する仕様情報を記載しております。

DINレール取付用のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
コンベア
評価 5.0満足度:5.02023/06/28
コンベア用のモーターのコントローラーを装置のフレームに取り付けようとしています。
DINレール取付ができるものが有ると聞き
採用しました。
見た目も、作業も良くてばっちりでした。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
MADP01
MADP01S1
MADP03
MADP06
MADP07
MAFP02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用製品 形状

800円

( 880円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

ブラシレスモーター BLHシリーズ、ステッピングモーター(モーター/ドライバ) CMKシリーズ、2相ステッピングモーター用ユニポーラ駆動ドライバDINレール取付金具

1,300円

( 1,430円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

ステッピングモーター(モーター/ドライバ) CRKシリーズ、5相ステッピングモーター用ドライバ、2相ステッピングモーター用バイポーラ駆動ドライバDINレール取付金具

800円

( 880円 )
1個 -

8日目

ステッピングモーター(モーター/ドライバ) CRKシリーズ(取付プレート付)DINレール取付金具

2,100円

( 2,310円 )
1個 -

8日目

ハイブリッド制御システム αSTEP ARシリーズ AC電源入力/AZシリーズ AC電源入力、電動スライダ αSTEP 全シリーズ、電動シリンダ、中空ロータリーアクチュエータDINレール取付金具

1,000円

( 1,100円 )
1個 -

19日目

ステッピングモーター(モーター/ドライバ) CVKシリーズ、5相ステッピングモーター用ドライバ、2相ステッピングモーター用バイポーラ駆動ドライバDINレール取付金具

450円

( 495円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

ACスピードコントロールモーター、ハイブリッド制御システム αSTEP、ステッピングモーター、コントローラ、電動スライダ、電動シリンダ、コンパクトリニアアクチュエータ、中空ロータリーアクチュエータ回路製品用取付金具

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました