(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:13MHHM-3LW/2S-304
3Pクランプバンド(手締) クランプバンド

3Pクランプバンド(手締) 13MHHM-3LW/2S-304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,459円
税込単価
4,905円

ヘルールをつなぎ止める3分割されたバンドです。【特長】・ロストワックス製です

詳細情報を確認する

13MHHM-3LW/2S-304 の仕様・寸法情報

外形図

ISO クランプバンド

3Pクランプバンド(手締)13MHHM-3LW

単位:mm
サイズAT重量(kg)ISOへルールメタルタッチへルール
OリングタイプL型タイプ
1.0S56.016.00.26
1.5S
2.0S69.517.00.31×
2.5S83.017.00.34該当品なし×
3.0S96.517.50.40該当品なし×
3.5S111.518.00.45該当品なし×
4.0S124.519.00.52該当品なし×
4.5S134.019.50.58該当品なし該当品なし

※○は推奨。

※×は推奨いたしません。

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径1呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13MHHM-3LW/2S-304

~2.0S
2.0S

1個

4,459( 4,905円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘルールをつなぎ止める3分割されたバンドです。
【特長】
・ロストワックス製です

カタログ

 

Loading...

13MHHM-3LW/2S-304で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Pクランプバンド(手締)の型番13MHHM-3LW/2S-304のページです。
型番13MHHM-3LW/2S-304に関する仕様情報を記載しております。

3Pクランプバンド(手締)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
13MHHM-3LW/1S-1.5S-304
13MHHM-3LW/2.5S-304
13MHHM-3LW/3.5S-304
13MHHM-3LW/3S-304
13MHHM-3LW/4.5S-304
13MHHM-3LW/4S-304
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径呼び 1(範囲) 外径1呼び

3,749円

( 4,124円 )
1個 -

2日目

~2.0S1.0S-1.5S

5,721円

( 6,293円 )
1個 -

2日目

2.1S~4.5S2.5S

5,790円

( 6,369円 )
1個 -

2日目

2.1S~4.5S3.5S

7,135円

( 7,849円 )
1個 -

2日目

2.1S~4.5S3.0S

7,370円

( 8,107円 )
1個 -

2日目

2.1S~4.5S4.5S

7,709円

( 8,480円 )
1個 -

2日目

2.1S~4.5S4.0S

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました