(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガススプリング GSKFシリーズ(取付角度フリータイプ)

ガススプリング GSKFシリーズ(取付角度フリータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,301円 ~ 5,430円
税込価格
3,631円 ~ 5,973円

ナベヤ製品のガススプリングです。【特長】・小型・軽量でありながら、大きなバネ力...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガススプリング
  • ガススプリング 種類:
    取付方向自在タイプ
  • ロッド材質:
    スチール
  • 使用用途:
    車両工業/機械及び支工場/工作機械/家具業界
  • 使用環境:
    屋内
  • ロッド側先端形状:
    Aタイプ
  • シリンダ側先端形状:
    Aタイプ
  • シリンダ材質:
    スチール
  • 取付方向:
    全方向360°

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定45件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(mm)
ガス反力(20℃時) 最大長-10mm時(N)
最小長 lmin(mm)
ロッド径 B(φ)
シリンダ径 A(φ)
最大長 lmax(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
27
131
7
14
181

1個

3,817( 4,199円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
85
131
7
14
181

1個

3,500( 3,850円 )

3日目

50
147
131
7
14
181

1個

4,007( 4,408円 )

3日目

50
186
131
7
14
181

1個

3,301( 3,631円 )

3日目

50
206
131
7
14
181

1個

3,301( 3,631円 )

3日目

70
81
151
7
14
221

1個

3,611( 3,972円 )

3日目

70
104
151
7
14
221

1個

3,997( 4,397円 )

3日目

70
106.8
210
7
14
280

1個

3,797( 4,177円 )

3日目

70
196
151
7
14
221

1個

3,797( 4,177円 )

3日目

80
196
199
10
22
279

1個

3,834( 4,217円 )

3日目

80
246
199
10
22
279

1個

3,697( 4,067円 )

3日目

90
69
171
7
14
261

1個

3,611( 3,972円 )

3日目

90
79
171
7
14
261

1個

3,797( 4,177円 )

3日目

90
88
171
7
14
261

1個

3,611( 3,972円 )

3日目

90
147
171
7
14
261

1個

3,938( 4,332円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

90
196
171
7
14
261

1個

3,611( 3,972円 )

3日目

90
263
171
8
18
261

1個

3,834( 4,217円 )

3日目

96
392
210
10
22
306

1個

3,834( 4,217円 )

3日目

100
76
181
7
14
281

1個

3,938( 4,332円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
110
181
7
14
281

1個

3,611( 3,972円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
196
181
7
14
281

1個

3,938( 4,332円 )

3日目

100
324
181
8
18
281

1個

3,834( 4,217円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
373.9
250
8
18
350

1個

4,182( 4,600円 )

3日目

100
427.3
275
10
22
375

1個

3,997( 4,397円 )

3日目

110
213.6
270
8
18
380

1個

4,182( 4,600円 )

3日目

142
304.1
330
10
22
472

1個

4,297( 4,727円 )

3日目

147
147
265
10
22
412

1個

4,426( 4,869円 )

3日目

147
240
265
10
22
412

1個

4,397( 4,837円 )

3日目

150
267.1
325
8
18
475

1個

3,834( 4,217円 )

3日目

150
343
314
10
22
464

1個

4,197( 4,617円 )

3日目

150
373.9
325
8
18
475

1個

3,834( 4,217円 )

3日目

200
480.7
400
10
22
600

1個

4,426( 4,869円 )

3日目

200
534.1
400
10
22
600

1個

4,058( 4,464円 )

3日目

235.5
140.6
344.5
10
22
580

1個

4,397( 4,837円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

235.5
248
344.5
10
22
580

1個

4,697( 5,167円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

235.5
343
344.5
10
22
580

1個

4,505( 4,956円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

235.5
507
344.5
10
22
580

1個

5,045( 5,550円 )

3日目

243
213.6
384
10
22
627

1個

4,746( 5,221円 )

3日目

243
472
384
10
22
627

1個

4,746( 5,221円 )

3日目

270
373.9
400
10
22
670

1個

4,886( 5,375円 )

3日目

270
552.6
400
10
22
670

1個

4,886( 5,375円 )

3日目

300
812.1
400
12.5
25.4
700

1個

5,297( 5,827円 )

3日目

300
926.5
400
12.5
25.4
700

1個

4,980( 5,478円 )

3日目

356.5
216
476.5
10
22
833

1個

5,297( 5,827円 )

3日目

356.5
345
476.5
10
22
833

1個

5,430( 5,973円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ナベヤ製品のガススプリングです。
【特長】
・小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます
・バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です
・用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます
・360°どの角度でも取付可能です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガススプリング GSKFシリーズ(取付角度フリータイプ)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

ダンパー
評価 5.0満足度:5.02023/05/18
製品のカバー試作に使用してます。バリエーションが豊富で選定幅が多く大変気に入っております。機能自体も問題なしです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ダンパー
評価 5.0満足度:5.02023/05/18
製品のカバー試作に使用してます。バリエーションが豊富で選定幅が多く大変気に入っております。機能自体も問題なしです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました