日本ピスコ製プラレールチェーンSCシリーズ用取付金具。【特長】・移動端用と固定...
種類 | 関連部品 | 金属形状 | 固定・移動端用共通 |
---|---|---|---|
ネジ取付位置 | 内側取付 | 取付方向 | 内周・外周取付共通 |
プラレールチェーンシリーズ | SC | 適用プラレールチェーン | SC1520 |
材質 | SPCC+三価ユニクロメッキ | RoHS ? | 10 |
型番 | 注文形式 | 質量 (g) |
---|---|---|
SC1520 | SC1520-K | 22 |
SC2040 | SC2040-K | 36.8 |
SC2540 | SC2540-K | 90.6 |
SC2560 | SC2560-K | 101.6 |
SC2580 | SC2580-K | 111.6 |
SC3560 | SC3560-K | 215.8 |
SC35100 | SC35100-K | 254.1 |
取付金具注文形式 対応表
日本ピスコ製プラレールチェーンSCシリーズ用取付金具。
【特長】
・移動端用と固定端用が兼用タイプ
【用途】
・レールチェーン用取付金具
プラレールチェーンSCシリーズ用取付金具の型番SC1520-Kのページです。
型番SC1520-Kに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SC2040-K |
SC2540-K |
SC2560-K |
SC2580-K |
SC35100-K |
SC3560-K |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 適用プラレールチェーン |
---|---|---|---|---|---|---|
778円 ( 856円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | SC2040 | |
838円 ( 922円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | SC2540 | |
857円 ( 943円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | SC2560 | |
868円 ( 955円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | SC2580 | |
1,097円 ( 1,207円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | SC35100 | |
998円 ( 1,098円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | SC3560 |
型番 |
---|