(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCSR-OPD-100
センシングドーム照明OPDシリーズ用オプション

センシングドーム照明OPDシリーズ用オプション TCSR-OPD-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,547円
税込単価
10,502円

オプテックス・エフエー その他照明周辺部品 センシングドーム照明OPDシリーズ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TCSR-OPD-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TCSR-OPD-100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
詳細タイプ
適用照明
厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCSR-OPD-100

照明用保護カバー
両面耐擦傷カバー(ARコート)
OPD-S100□
2

1個

9,547( 10,502円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オプテックス・エフエー その他照明周辺部品 センシングドーム照明OPDシリーズ用オプション。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TCSR-OPD-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センシングドーム照明OPDシリーズ用オプションの型番TCSR-OPD-100のページです。
型番TCSR-OPD-100に関する仕様情報を記載しております。

センシングドーム照明OPDシリーズ用オプションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BKT-OPD-75
BKT-OPX27-OPD75
BKT-OPX35-OPD100
TCSR-OPD-150
TCSR-OPD-200
TCSR-OPD-75
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 詳細タイプ 適用照明 厚み
(mm)

7,146円

( 7,861円 )
1個 -

3日目

周辺アクセサリOPD用ブラケットOPD-S75□3

15,250円

( 16,775円 )
1個 -

3日目

周辺アクセサリ同軸照明OPX+OPD接続ブラケットOPX-S27□+OPD-S75□-

16,439円

( 18,083円 )
1個 -

3日目

周辺アクセサリ同軸照明OPX+OPD接続ブラケットOPX-S35□2+OPD-S100□-

11,988円

( 13,187円 )
1個 -

3日目

照明用保護カバー両面耐擦傷カバー(ARコート)OPD-M150□2

17,231円

( 18,954円 )
1個 -

3日目

照明用保護カバー両面耐擦傷カバー(ARコート)OPD-M200□2

8,374円

( 9,211円 )
1個 -

3日目

照明用保護カバー両面耐擦傷カバー(ARコート)OPD-S75□2

画像処理用LED・光源用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました