(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OPX-SV27W
センシング同軸照明 90°回転タイプOPX-SVシリーズ オプテックスエフエー

センシング同軸照明 90°回転タイプOPX-SVシリーズ OPX-SV27W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
106,347円
税込単価
116,982円

省スペース化を実現。【特長】・カメラ設置方向を90°回転させ検査面に対して平行...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

OPX-SV27W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

OPX-SV27W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPX-SV27W

40.1~60
56
30.1~50
39
4.1~5
4.8
30.1~40
32

1個

106,347( 116,982円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省スペース化を実現。
【特長】
・カメラ設置方向を90°回転させ検査面に対して平行に設置
・高精細撮像に対応
・長期的な輝度安定を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

OPX-SV27Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センシング同軸照明 90°回転タイプOPX-SVシリーズの型番OPX-SV27Wのページです。
型番OPX-SV27Wに関する仕様情報を記載しております。

センシング同軸照明 90°回転タイプOPX-SVシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OPX-SV18W-CBS
OPX-SV27B
OPX-SV27R
OPX-SV35B2
OPX-SV35R2
OPX-SV35W2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
発光色 幅 W(範囲)
(mm)
幅 W
(mm)
長さ L(範囲)
(mm)
長さ L
(mm)
消費電力(範囲)
(W)
消費電力
(W)
高さ H(範囲)
(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)
(mm)

93,663円

( 103,029円 )
1個 -

3日目

40.1~605310~30303.1~43.920.1~3023.8

106,347円

( 116,982円 )
1個 -

3日目

40.1~605630.1~50394.1~54.830.1~4032

93,663円

( 103,029円 )
1個 -

3日目

40.1~605630.1~50394.1~54.830.1~4032

116,103円

( 127,713円 )
1個 -

3日目

60.1~806930.1~50478.1~10940.1~7048

102,443円

( 112,687円 )
1個 -

3日目

60.1~806930.1~50476.1~8840.1~7048

116,103円

( 127,713円 )
1個 -

3日目

60.1~806930.1~50478.1~10940.1~7048

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました