(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OPM-S75B
センシングマルチリング照明OPMシリーズ オプテックスエフエー

センシングマルチリング照明OPMシリーズ OPM-S75B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
102,443円
税込単価
112,687円

【特長】・照射距離によって幅広い用途に対応・高均一な拡散光を照射・明るさ最大2...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

OPM-S75B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

OPM-S75B の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPM-S75B

100.1~130
91
10.1~20
14
40.1~50
41
20.1~30
26.4

1個

102,443( 112,687円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・照射距離によって幅広い用途に対応
・高均一な拡散光を照射
・明るさ最大2.4倍アップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

OPM-S75Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センシングマルチリング照明OPMシリーズの型番OPM-S75Bのページです。
型番OPM-S75Bに関する仕様情報を記載しております。

センシングマルチリング照明OPMシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OPM-M150W
OPM-M200B
OPM-M200R
OPM-M200W
OPM-S75R
OPM-S75W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
発光色 外形寸法 D(範囲)
(mm)
外形寸法 D
(mm)
消費電力(範囲)
(W)
消費電力
(W)
センター穴寸法 d(範囲)
(mm)
センター穴寸法 d
(mm)
高さ H(範囲)
(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)
(mm)

151,226円

( 166,349円 )
1個 -

3日目

150.1~20016620.1~3026101~13011620.1~3026.4

257,572円

( 283,329円 )
1個 -

3日目

200~21620.1~3030131~20016620.1~3026.4

257,572円

( 283,329円 )
1個 -

3日目

200~21620.1~3030131~20016620.1~3026.4

257,572円

( 283,329円 )
1個 -

3日目

200~21620.1~3030131~20016620.1~3026.4

102,443円

( 112,687円 )
1個 -

3日目

100.1~1309110.1~201440.1~504120.1~3026.4

102,443円

( 112,687円 )
1個 -

3日目

100.1~1309110.1~201440.1~504120.1~3026.4

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました