(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ

超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
25,988円
税込価格
28,587円

デジタルパネル搭載のコンパクトTOFセンサ。【特長】・アナログ出力タイプと制御...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
出力
接続方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アナログ出力タイプ
コード式

1個

25,988( 28,587円 )

3日目

アナログ出力タイプ
M12コネクタ中継式

1個

25,988( 28,587円 )

3日目

3出力タイプ
コード式

1個

25,988( 28,587円 )

19日目

3出力タイプ
M12コネクタ中継式

1個

25,988( 28,587円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デジタルパネル搭載のコンパクトTOFセンサ。
【特長】
・アナログ出力タイプと制御出力×3出力タイプもラインナップ
・TOF(Time-Of-Flight)方式

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました