(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDコントローラ VK100-4

LEDコントローラ VK100-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,801円
税込単価
45,981円

コンパクト設計で汎用性の高いコントローラ。【特長】・ワイドレンジ入力対応(AC...

詳細情報を確認する

型番

VK100-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番入力電圧チャネル(CH)PWM周波数
VK100-4AC100V-240V4120kHz

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VK100-4

1個

41,801( 45,981円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクト設計で汎用性の高いコントローラ。
【特長】
・ワイドレンジ入力対応(AC100V~AC240V)
・DINレール対応
・PWM制御でデジタル表示機能付き
・DC24V出力とDC5Vの出力が可能(1CH)
・調光は前面パネル上のツマミで出来ます
・チャンネル毎に外部制御でON/OFF可能です

VK100-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDコントローラ VK100-4の型番VK100-4のページです。
型番VK100-4に関する仕様情報を記載しております。

LEDコントローラ VK100-4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました