(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポット照明 V5SDPシリーズ

スポット照明 V5SDPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,317円
税込単価
42,149円

【特長】・高輝度、高均一のため低倍率から高倍率レンズまで幅広い用途でご使用にな...

詳細情報を確認する

型番

V5SDP-88W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番光種類発光色照射光種類本体種類光源照射方向最大容量(範囲)消費電力外形寸法(範囲)高さ(範囲)
V5SDP-88RL可視光レッド集光スポット形自光式同軸落射2.1~3W3W10~30mm30.1~40mm
V5SDP-88B可視光ブルー集光スポット形自光式同軸落射2.1~3W3W10~30mm30.1~40mm
V5SDP-88G可視光グリーン集光スポット形自光式同軸落射2.1~3W3W10~30mm30.1~40mm
V5SDP-88W可視光ホワイト集光スポット形自光式同軸落射2.1~3W3W10~30mm30.1~40mm

型番リスト

型番
発光色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V5SDP-88W

ホワイト

1個

38,317( 42,149円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度、高均一のため低倍率から高倍率レンズまで幅広い用途でご使用になれます
・ケーブル出口が下方向となります。マクロレンズやテレセントリックレンズの同軸落射部に差し込んで使用可能

V5SDP-88Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スポット照明 V5SDPシリーズの型番V5SDP-88Wのページです。
型番V5SDP-88Wに関する仕様情報を記載しております。

スポット照明 V5SDPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました