(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXFAHシリーズ タンクマウントタイプ(イマージョンタイプ)

パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXFAHシリーズ タンクマウントタイプ(イマージョンタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,610円
税込単価
12,771円

1000万回以上/ライフ10倍以上高いピーク圧力と少ない空気消費量。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
    空気
  • 種類:
    電磁式
  • 切換の種類:
    ノーマルクローズ
  • 接続種類:
    Rc
  • 配管ねじの呼び:
    1
  • 使用環境:
    標準
  • 駆動の種類:
    パイロット式
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::60
  • 配管形式:
    タンクマウントタイプ(イマージョンタイプ)
  • パイロットポート口径:
    1/4
  • タンクサイズ:
    6インチ
  • アウトレットパイプ出代(mm):
    68
  • アウトレットパイプねじの種類:
    なし

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

JSXFAH6-10R1-B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSXFAH6-10R1-B

1個

11,610( 12,771円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1000万回以上/ライフ10倍以上高いピーク圧力と少ない空気消費量。
【特長】
・OFF応答時間:45%短縮
・使用流体温度:-40~60℃
・メンテナンスが容易
・流量特性:40%向上
・タンク配管の溶接が不要

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

JSXFAH6-10R1-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXFAHシリーズ タンクマウントタイプ(イマージョンタイプ)の型番JSXFAH6-10R1-Bのページです。
型番JSXFAH6-10R1-Bに関する仕様情報を記載しております。

パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXFAHシリーズ タンクマウントタイプ(イマージョンタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました