(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ARG40-04G2-B
圧力計内蔵レギュレータ ARG20~40-B 逆流機能付 ARG20~40K-B SMCレギュレータ/ゾウアツベン

圧力計内蔵レギュレータ ARG20~40-B 逆流機能付 ARG20~40K-B ARG40-04G2-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,367円
税込単価
8,104円

【特長】・ハンドル部に圧力計を内蔵しており、視認性を向上しました。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

ARG40-04G2-B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ARG40-04G2-B の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
供給側 接続種類
供給側 呼びサイズ
制御側 接続種類
制御側 呼びサイズ
リリーフ機構
ブリード機構
ボディサイズ
付属品
設定圧力
圧力単位
内蔵圧力計取付角度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARG40-04G2-B

Rc
1/2
Rc
1/2
[あり] リリーフ
なし
40
取付オプションなし
0.05~0.85MPa
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
90°

1個

7,367( 8,104円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ハンドル部に圧力計を内蔵しており、視認性を向上しました。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

ARG40-04G2-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力計内蔵レギュレータ ARG20~40-B 逆流機能付 ARG20~40K-Bの型番ARG40-04G2-Bのページです。
型番ARG40-04G2-Bに関する仕様情報を記載しております。

圧力計内蔵レギュレータ ARG20~40-B 逆流機能付 ARG20~40K-Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ARG20-02BG1-B
ARG20-02G1H-B
ARG20-02G2H-B
ARG20-02G4H-B
ARG20K-01G4H-B
ARG40K-04G1H-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 接続種類 供給側 呼びサイズ 制御側 接続種類 制御側 呼びサイズ リリーフ機構 ブリード機構 ボディサイズ 付属品 設定圧力 圧力単位 内蔵圧力計取付角度

5,502円

( 6,052円 )
1個 -

6日目

Rc1/4Rc1/4[あり] リリーフなし20ブラケット付0.05~0.85MPa製品銘板と圧力計の単位表記:MPa

5,183円

( 5,701円 )
1個 -

6日目

Rc1/4Rc1/4[あり] リリーフなし20セットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85MPa製品銘板と圧力計の単位表記:MPa

5,183円

( 5,701円 )
1個 -

6日目

Rc1/4Rc1/4[あり] リリーフなし20セットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85MPa製品銘板と圧力計の単位表記:MPa90°

5,183円

( 5,701円 )
1個 -

6日目

Rc1/4Rc1/4[あり] リリーフなし20セットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85MPa製品銘板と圧力計の単位表記:MPa270°

5,183円

( 5,701円 )
1個 -

6日目

Rc1/8Rc1/8[あり] リリーフ[あり] あり20セットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85MPa製品銘板と圧力計の単位表記:MPa270°

7,367円

( 8,104円 )
1個 -

6日目

Rc1/2Rc1/2[あり] リリーフ[あり] あり40セットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85MPa製品銘板と圧力計の単位表記:MPa

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました