(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IDBA-HMS150W
高均一バー照明IDBA-HMSシリーズ レイマック LEDショウメイ

高均一バー照明IDBA-HMSシリーズ IDBA-HMS150W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,173円
税込単価
48,590円

【特長】・筐体高さ30mm、筐体幅25mmとコンパクトボディ・発光面幅18mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

IDBA-HMS150W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
入力電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IDBA-HMS150W

ホワイト
150.1~200
173.6
10.1~20
12
DC12

1個

44,173( 48,590円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・筐体高さ30mm、筐体幅25mmとコンパクトボディ
・発光面幅18mmの小型万能型バー照明

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

IDBA-HMS150Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高均一バー照明IDBA-HMSシリーズの型番IDBA-HMS150Wのページです。
型番IDBA-HMS150Wに関する仕様情報を記載しております。

高均一バー照明IDBA-HMSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IDBA-HMS100W
IDBA-HMS100WHV
IDBA-HMS150WHV
IDBA-HMS200W
IDBA-HMS200WHV
IDBA-HMS50WHV
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
発光色 幅 W(範囲)
(mm)
幅 W
(mm)
消費電力(範囲)
(W)
消費電力
(W)
入力電圧
(V)

37,951円

( 41,746円 )
1個 -

15日目

ホワイト100.1~150123.66.1~88DC12

37,951円

( 41,746円 )
1個 -

15日目

ホワイト100.1~150123.66.1~88DC24

44,173円

( 48,590円 )
1個 -

15日目

ホワイト150.1~200173.610.1~2012DC24

52,711円

( 57,982円 )
1個 -

15日目

ホワイト200.1~250223.610.1~2016DC12

52,711円

( 57,982円 )
1個 -

15日目

ホワイト200.1~250223.610.1~2016DC24

31,626円

( 34,789円 )
1個 -

15日目

ホワイト60.1~8073.63.1~44DC24

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました