(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IHMA-25/30R
高輝度バックライト照明 IHMAシリーズ レイマック LEDショウメイ

高輝度バックライト照明 IHMAシリーズ IHMA-25/30R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,974円
税込単価
27,471円

【特長】・機種ラインナップは正方形の近似形状を小型~大型までの5サイズに加え、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

IHMA-25/30R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
配光タイプ
入力電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IHMA-25/30R

レッド
40.1~60
42
30.1~50
32
2.1~3
2.3
拡散配光タイプ
DC12

1個

24,974( 27,471円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機種ラインナップは正方形の近似形状を小型~大型までの5サイズに加え、長方形形状を4サイズ取り揃えて計9サイズ
・発光色は白・赤・青をラインナップ
・全てのサイズで、光の回り込みを抑えエッジ検出に最適な挟角配光仕様もラインナップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

IHMA-25/30Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度バックライト照明 IHMAシリーズの型番IHMA-25/30Rのページです。
型番IHMA-25/30Rに関する仕様情報を記載しております。

高輝度バックライト照明 IHMAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IHMA-108/114W-V
IHMA-108/60B
IHMA-108/60R
IHMA-25/30W
IHMA-25/30W-V
IHMA-30/66B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
発光色 幅 W(範囲)
(mm)
幅 W
(mm)
長さ L(範囲)
(mm)
長さ L
(mm)
消費電力(範囲)
(W)
消費電力
(W)
配光タイプ 入力電圧
(V)

91,346円

( 100,481円 )
1個 -

10日目

ホワイト100.1~150132100.1~15012410.1~2018挟角配光タイプDC12

66,589円

( 73,248円 )
1個 -

15日目

ブルー100.1~15013250.1~807010.1~2011拡散配光タイプDC12

66,589円

( 73,248円 )
1個 -

15日目

レッド100.1~15013250.1~80708.1~1010拡散配光タイプDC12

29,819円

( 32,801円 )
1個 -

10日目

ホワイト40.1~604230.1~50322.1~32.8拡散配光タイプDC12

37,989円

( 41,788円 )
1個 -

10日目

ホワイト40.1~604230.1~50322.1~32.8挟角配光タイプDC12

42,406円

( 46,647円 )
1個 -

15日目

ブルー40.1~604750.1~80684.1~55拡散配光タイプDC12

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました