(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSIS-BRN-M2
丸ワッシャー ISO小形 特殊材質 標準メッキ【1~20,000個入り】 マルワッシャー ISOコガタ

丸ワッシャー ISO小形 特殊材質 標準メッキ WSIS-BRN-M2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
206円
税込単価
227円

【特長】・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平座金
  • 材質:
    黄銅
  • 標準名称(材質):
    スチール

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

型番

WSIS-BRN-M2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WSIS-BRN-M2 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
表面処理
厚さ t(mm)
販売単位
表面処理(詳細)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSIS-BRN-M2

2
2.2
ニッケルメッキ
0.3
バラ(1個から購入可能)
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
4.3
M2
10

1個

206( 227円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます
【特殊材質】黄銅
【標準メッキ】クロームメッキ/ニッケルメッキ

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

商品情報

製品仕様

型番種類材質表面処理(詳細)ねじの呼び(M)内径 d厚さ t外径 D表面処理種類(用途)販売単位
WSIS-BRN-M1.4平座金黄銅ニッケルメッキ1.41.5mm0.3mm3mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)
WSIS-BRN-M1.6平座金黄銅ニッケルメッキ1.61.7mm0.3mm3.8mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)
WSIS-BRN-M2平座金黄銅ニッケルメッキ22.2mm0.3mm4.3mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)
WSIS-BRN-M2.3平座金黄銅ニッケルメッキ2.32.5mm0.5mm4.6mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)
WSIS-BRN-M2.6平座金黄銅ニッケルメッキ2.62.8mm0.5mm5mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)
WSIS-BRN-M4平座金黄銅ニッケルメッキ44.3mm0.8mm8mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)
WSIS-BRN-M6平座金黄銅ニッケルメッキ66.4mm1.6mm11.5mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)
WSIS-BRN-M8平座金黄銅ニッケルメッキ88.4mm1.6mm15.5mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)
WSIS-BRN-M10平座金黄銅ニッケルメッキ1010.5mm2mm18mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)
WSIS-BRN-M12平座金黄銅ニッケルメッキ1213mm2.5mm21mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)
WSIS-BRN-M16平座金黄銅ニッケルメッキ1617mm3mm28mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)
WSIS-BRN-M18平座金黄銅ニッケルメッキ1819mm3mm30mmニッケルメッキ平座金箱・パック
WSIS-BRN-M20平座金黄銅ニッケルメッキ2021mm3mm34mmニッケルメッキ平座金箱・パック
WSIS-BRH-M2.6平座金黄銅クロームメッキ2.62.8mm0.5mm5mmクロームメッキ平座金箱・パック
WSIS-BRH-M6平座金黄銅クロームメッキ66.4mm1.6mm11.5mmクロームメッキ平座金箱・パック
WSIS-BRH-M8平座金黄銅クロームメッキ88.4mm1.6mm15.5mmクロームメッキ平座金箱・パック
WSIS-BRH-M10平座金黄銅クロームメッキ1010.5mm2mm18mmクロームメッキ平座金箱・パック
WSIS-BRH-M12平座金黄銅クロームメッキ1213mm2.5mm21mmクロームメッキ平座金箱・パック
WSIS-BRH-M16平座金黄銅クロームメッキ1617mm3mm28mmクロームメッキ平座金箱・パック
WSIS-BRH-M18平座金黄銅クロームメッキ1819mm3mm30mmクロームメッキ平座金箱・パック
WSIS-BRH-M20平座金黄銅クロームメッキ2021mm3mm34mmクロームメッキ平座金箱・パック

カタログ

 

WSIS-BRN-M2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ワッシャー ISO小形 特殊材質 標準メッキの型番WSIS-BRN-M2のページです。
型番WSIS-BRN-M2に関する仕様情報を記載しております。

丸ワッシャー ISO小形 特殊材質 標準メッキのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
機械部品のワッシャ
評価 5.0満足度:5.02023/01/26
黄銅のワッシャが欲しく、短納期かつ安価であったため購入しました。問題なく使用できています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
WSIS-BRH-M18
WSIS-BRH-M2.6
WSIS-BRH-M20
WSIS-BRN-M2.3
WSIS-BRN-M2.6
WSIS-BRN-M20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 内径 d
(mm)
表面処理 厚さ t
(mm)
販売単位 表面処理(詳細) 外径 D
(mm)

78,730円

( 86,603円 )

300個入り

1パック -

10日目

101819クロームメッキ3箱・パッククロームメッキ30M18

90,000円

( 99,000円 )

20,000個入り

1パック -

10日目

102.62.8クロームメッキ0.5箱・パッククロームメッキ5M2.6

16,982円

( 18,680円 )

100個入り

1パック -

10日目

102021クロームメッキ3箱・パッククロームメッキ34M20

901円

( 991円 )
1個 あり

1日目

102.32.5ニッケルメッキ0.5バラ(1個から購入可能)[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ4.6M2.3

206円

( 227円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102.62.8ニッケルメッキ0.5バラ(1個から購入可能)[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ5M2.6

15,453円

( 16,998円 )

100個入り

1パック -

1日目

102021ニッケルメッキ3箱・パック[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ34M20

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました