(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
丸ワッシャー ISO スチール 標準メッキ
  • 数量スライド割引

丸ワッシャー ISO スチール 標準メッキ【1~20,000個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
202円 ~ 50,800円
税込価格
222円 ~ 55,880円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。ISO規格。
【材質】
・スチール
【標準メッキ】
・ユニクロメッキ/ニッケルメッキ/三価ホワイト/クロームメッキ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

丸ワッシャー ISO スチール 標準メッキのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ワッシャー
    評価 4.0満足度:4.02022/06/27
    自分が望んでいたサイズのものがあったのでこちらの商品を購入しました。割と安価に購入できてよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具組立
    評価 4.0満足度:4.02021/08/30
    問題なく使用しています。
    比較的安価。
    納期が早くて助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ネジ止めする時のワッシャーとして使用
    評価 4.0満足度:4.02021/06/02
    組立の際のネジ止め用ワッシャーとして使用。少量から購入でき短納期なのでいつも利用しています。問題無く使用出来ております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具で使用
    評価 5.0満足度:5.02021/05/07
    材質、表面処理も数種類あり、バラでの購入もできサイズも色々選べるのでいつも購入しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ネジ材
    評価 4.0満足度:4.02021/04/23
    探すのが大変ですが、少量・安価で購入出来助かります。品質も問題有りません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。