(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸ワッシャー ISO小形 スチール 表面処理なし【1~20,000個入り】

丸ワッシャー ISO小形 スチール 表面処理なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
211円 ~ 30,001円
税込価格
232円 ~ 33,001円

【特長】・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

型番

未確定20件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
厚さ t(mm)
販売単位
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.6
1.7
0.3
箱・パック
3.8
M1.6
10

1パック

20,000個入り

27,501( 30,251円 )

1日目

2
2.2
0.3
箱・パック
4.3
M2
10

1パック

20,000個入り

30,001( 33,001円 )

1日目

2.3
2.5
0.5
箱・パック
4.6
M2.3
10

1パック

20,000個入り

30,001( 33,001円 )

1日目

2.5
2.7
0.5
箱・パック
5
M2.5
10

1パック

20,000個入り

30,001( 33,001円 )

1日目

2.6
2.8
0.5
箱・パック
5
M2.6
10

1パック

20,000個入り

30,001( 33,001円 )

1日目

6
6.4
1.6
バラ(1個から購入可能)
11.5
M6
10

1個

219( 241円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
8.4
1.6
バラ(1個から購入可能)
15.5
M8
10

1個

216( 238円 )

1日目

10
10.5
2
バラ(1個から購入可能)
18
M10
10

1個

211( 232円 )

1日目

12
13
2.5
バラ(1個から購入可能)
21
M12
10

1個

221( 243円 )

1日目

14
15
2.5
バラ(1個から購入可能)
24
M14
10

1個

233( 256円 )

1日目

16
17
3
バラ(1個から購入可能)
28
M16
10

1個

237( 261円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18
19
3
バラ(1個から購入可能)
30
M18
10

1個

235( 259円 )

1日目

20
21
3
バラ(1個から購入可能)
34
M20
10

1個

258( 284円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
23
3
バラ(1個から購入可能)
37
M22
10

1個

262( 288円 )

1日目

24
25
4
バラ(1個から購入可能)
39
M24
10

1個

304( 334円 )

1日目

27
28
4
バラ(1個から購入可能)
44
M27
10

1個

332( 365円 )

1日目

30
31
4
バラ(1個から購入可能)
50
M30
10

1個

355( 391円 )

1日目

33
34
5
バラ(1個から購入可能)
56
M33
10

1個

428( 471円 )

1日目

36
37
5
バラ(1個から購入可能)
60
M36
10

1個

320( 352円 )

1日目

39
40
6
バラ(1個から購入可能)
66
M39
10

1個

437( 481円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

商品情報

製品仕様

型番種類種類 ばね座金材質材質 スチール表面処理(詳細)ねじの呼び(M)種類(用途)販売単位
WSP-ST-M2.5ばね座金標準スチールSWRH72Bなし2.5ばね座金箱・パック
WSP-ST-M5ばね座金標準スチールSWRH73Bなし5ばね座金箱・パック
WSP-ST-M6ばね座金標準スチールSWRH74Bなし6ばね座金箱・パック
WSP-ST-M8ばね座金標準スチールSWRH75Bなし8ばね座金箱・パック
WSP-ST-M10ばね座金標準スチールSWRH76Bなし10ばね座金箱・パック
WSP-ST-M16ばね座金標準スチールSWRH77Bなし16ばね座金箱・パック

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ワッシャー ISO小形 スチール 表面処理なしのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
平ワッシャー
評価 4.0満足度:4.02023/06/29
小形のワッシャーなので他のものよりその分お得に購入できました。品質も問題ないです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました