(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HNT3-BR-M4
六角ナット 三種 特殊材質 表面処理なし【1~10,000個入り】 ロッカクナット 3シュ

六角ナット 三種 特殊材質 表面処理なし HNT3-BR-M4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,440円
税込単価
10,384円

両面取りで高さが呼び径の約6割の製品です。【特殊材質】SUS310S/SUS3...

詳細情報を確認する

  • 表面処理(詳細):
    なし
  • 表面処理:
    なし
  • ねじ山の種類:
    メートル並目
  • 六角ナット規格:
    3種

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

HNT3-BR-M4 の仕様・寸法情報

型番
材質
ねじの呼び(M)
販売単位
標準名称(材質)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNT3-BR-M4

[真鍮] 黄銅
4
箱・パック
M4
黄銅
-

1パック

2,000個入り

9,440( 10,384円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両面取りで高さが呼び径の約6割の製品です。
【特殊材質】SUS310S/SUS316L/SUS316/黄銅/チタン
【ねじの呼び(M)】2~45
【用途・機能】標準
【ねじ山の種類】メートル並目
【六角ナット規格】3種

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

カタログ

 

HNT3-BR-M4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット 三種 特殊材質 表面処理なしの型番HNT3-BR-M4のページです。
型番HNT3-BR-M4に関する仕様情報を記載しております。

六角ナット 三種 特殊材質 表面処理なしのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HNT3-310S-M16
HNT3-310S-M18
HNT3-310S-M20
HNT3-BR-M5
HNT3-BR-M6
HNT3-TI-M10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?材質 ねじの呼び(M) 販売単位 標準名称(材質)

117,333円

( 129,066円 )

130個入り

1パック -

1日目

-[ステンレス] SUS310S16箱・パックM16ステンレス

151,253円

( 166,378円 )

90個入り

1パック -

1日目

6[ステンレス] SUS310S18箱・パックM18ステンレス

140,232円

( 154,255円 )

80個入り

1パック -

1日目

-[ステンレス] SUS310S20箱・パックM20ステンレス

8,592円

( 9,451円 )

1,000個入り

1パック -

1日目

-[真鍮] 黄銅5箱・パックM5黄銅

22,512円

( 24,763円 )

2,000個入り

1パック -

1日目

-[真鍮] 黄銅6箱・パックM6黄銅

778円

( 856円 )
1個 あり

1日目

-チタン10バラ(1個から購入可能)M10チタン

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました