(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角ナット 二種 スチール 表面処理なし【1~8,000個入り】

六角ナット 二種 スチール 表面処理なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
297円 ~ 11,637円  特別価格 
税込価格
327円 ~ 12,801円  特別価格 

【材質】・SCM/SWCH相当/S45C【ねじの呼び(M)】・2~64【用途・...

詳細情報を確認する

  • 表面処理(詳細):
    なし
  • 表面処理:
    なし
  • ねじ山の種類:
    メートル並目
  • 六角ナット規格:
    2種
  • 標準名称(材質):
    スチール

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

型番

未確定43件の候補があります。

Loading...

型番
材質
ねじの呼び(M)
販売単位
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[スチール] S45C
20
バラ(1個から購入可能)
M20

1個

504( 554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] S45C
22
バラ(1個から購入可能)
M22

1個

509( 560円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] S45C
24
バラ(1個から購入可能)
M24

1個

592( 651円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] S45C
27
バラ(1個から購入可能)
M27

1個

730( 803円 )

1日目

[スチール] S45C
30
バラ(1個から購入可能)
M30

1個

775( 853円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] S45C
33
バラ(1個から購入可能)
M33

1個

825( 908円 )

1日目

[スチール] S45C
36
バラ(1個から購入可能)
M36

1個

839円

587

( 646円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] S45C
39
バラ(1個から購入可能)
M39

1個

1,552( 1,707円 )

1日目

[スチール] S45C
42
バラ(1個から購入可能)
M42

1個

1,703( 1,873円 )

1日目

[スチール] S45C
45
バラ(1個から購入可能)
M45

1個

2,112( 2,323円 )

1日目

[スチール] S45C
48
バラ(1個から購入可能)
M48

1個

2,328( 2,561円 )

1日目

[スチール] S45C
52
バラ(1個から購入可能)
M52

1個

3,393( 3,732円 )

1日目

[スチール] S45C
56
バラ(1個から購入可能)
M56

1個

3,553( 3,908円 )

1日目

[スチール] S45C
64
バラ(1個から購入可能)
M64

1個

5,147( 5,662円 )

1日目

[スチール] SCM
16
バラ(1個から購入可能)
M16

1個

645( 710円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] SCM
18
バラ(1個から購入可能)
M18

1個

735( 809円 )

1日目

[スチール] SCM
20
バラ(1個から購入可能)
M20

1個

773( 850円 )

1日目

[スチール] SCM
22
バラ(1個から購入可能)
M22

1個

763( 839円 )

1日目

[スチール] SCM
24
バラ(1個から購入可能)
M24

1個

1,013( 1,114円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] SCM
27
バラ(1個から購入可能)
M27

1個

1,127( 1,240円 )

1日目

[スチール] SCM
30
バラ(1個から購入可能)
M30

1個

1,460( 1,606円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
2
箱・パック
M2

1パック

8,000個入り

11,637( 12,801円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
2.3
箱・パック
M2.3

1パック

5,000個入り

7,352( 8,087円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
2.5
箱・パック
M2.5

1パック

4,000個入り

5,902( 6,492円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
2.6
箱・パック
M2.6

1パック

4,000個入り

5,902( 6,492円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
3
箱・パック
M3

1パック

5,000個入り

6,635( 7,299円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
3.5
箱・パック
M3.5

1パック

3,500個入り

5,446( 5,991円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
4
バラ(1個から購入可能)
M4

1個

297( 327円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
5
箱・パック
M5

1個

340( 374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] SWCH相当
6
バラ(1個から購入可能)
M6

1個

348( 383円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] SWCH相当
8
バラ(1個から購入可能)
M8

1個

356( 392円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] SWCH相当
12
バラ(1個から購入可能)
M12

1個

427( 470円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] SWCH相当
14
バラ(1個から購入可能)
M14

1個

457( 503円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
16
バラ(1個から購入可能)
M16

1個

377( 415円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] SWCH相当
18
バラ(1個から購入可能)
M18

1個

495( 545円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] SWCH相当
20
バラ(1個から購入可能)
M20

1個

454( 499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] SWCH相当
22
バラ(1個から購入可能)
M22

1個

433( 476円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
24
バラ(1個から購入可能)
M24

1個

558( 614円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
27
バラ(1個から購入可能)
M27

1個

657( 723円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
30
バラ(1個から購入可能)
M30

1個

754( 829円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] SWCH相当
36
バラ(1個から購入可能)
M36

1個

869( 956円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
42
バラ(1個から購入可能)
M42

1個

1,148( 1,263円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
48
バラ(1個から購入可能)
M48

1個

1,557( 1,713円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・SCM/SWCH相当/S45C
【ねじの呼び(M)】
・2~64
【用途・機能】
・標準
【ねじ山の種類】
・メートル並目
【六角ナット規格】
・2種

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

商品情報

製品仕様

型番基本形状材質表面処理(詳細)ねじの呼び(M)用途・機能表面処理ねじ山の種類販売単位六角ナット規格
HNT2-SCM-M27-SCMなし27標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-SCM-M24-SCMなし24標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-SCM-M30-SCMなし30標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-SCM-M18-SCMなし18標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-SCM-M16-SCMなし16標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-SCM-M20-SCMなし20標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-SCM-M22-SCMなし22標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-ST-M12六角ナットSWCH相当なし12標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-ST-M2.5六角ナットSWCH相当なし2.5標準なしメートル並目箱・パック2種
HNT2-ST-M4六角ナットSWCH相当なし4標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-ST-M3.5六角ナットSWCH相当なし3.5標準なしメートル並目箱・パック2種
HNT2-ST-M6六角ナットSWCH相当なし6標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-ST-M3六角ナットSWCH相当なし3標準なしメートル並目箱・パック2種
HNT2-ST-M2六角ナットSWCH相当なし2標準なしメートル並目箱・パック2種
HNT2-ST-M10六角ナットSWCH相当なし10標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-ST-M22六角ナットSWCH相当なし22標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-ST-M16六角ナットSWCH相当なし16標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-S45C-M36六角ナットS45Cなし36標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-ST-M48六角ナットSWCH相当なし48標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-S45C-M24六角ナットS45Cなし24標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-ST-M2.3六角ナットSWCH相当なし2.3標準なしメートル並目箱・パック2種
HNT2-ST-M30六角ナットSWCH相当なし30標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-ST-M24六角ナットSWCH相当なし24標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-S45C-M30六角ナットS45Cなし30標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-ST-M5六角ナットSWCH相当なし5標準なしメートル並目箱・パック2種
HNT2-S45C-M22六角ナットS45Cなし22標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-ST-M2.6六角ナットSWCH相当なし2.6標準なしメートル並目箱・パック2種
HNT2-ST-M27六角ナットSWCH相当なし27標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-ST-M36六角ナットSWCH相当なし36標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-ST-M42六角ナットSWCH相当なし42標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-ST-M14六角ナットSWCH相当なし14標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-ST-M20六角ナットSWCH相当なし20標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-ST-M18六角ナットSWCH相当なし18標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-S45C-M20六角ナットS45Cなし20標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-ST-M8六角ナットSWCH相当なし8標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-S45C-M42-S45Cなし42標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-S45C-M56-S45Cなし56標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-S45C-M39-S45Cなし39標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-S45C-M33-S45Cなし33標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-S45C-M64-S45Cなし64標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-S45C-M45-S45Cなし45標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-S45C-M52-S45Cなし52標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-S45C-M27-S45Cなし27標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種
HNT2-S45C-M48-S45Cなし48標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)2種

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット 二種 スチール 表面処理なしのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
部品の締結
評価 4.0満足度:4.02023/08/27
希望していたサイズのナットの納期が早かったのでこちらの商品を購入しました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

設備
評価 5.0満足度:5.02023/05/02
設備に使用される部品に使用しました。板に穴を開けて溶接する時、セッティングが楽で間違いないので使いやすいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました